|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Acabado natural.Indicación:Estos soportes de árbol se necesitan como apoyo para la combinación de árboles y rodamientos lineales de bolas de estructura abierta. Los árboles con apoyo continuo permiten rodamientos especialmente rígidos, si bien en muchos casos basta con un apoyo por secciones. La longitud estándar de nuestros soportes de árbol es de 600 mm. Estas piezas se pueden acortar o combinar para formar soportes de cualquier longitud.Accesorios:Árboles guía de precisión con perforaciones de fijación 21590. Tornillos de fijación 07160.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | A | B | D | D1 | E | E1 | G Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 | H | H1 | H2 | W | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21565-12375X0600 | 12 | 40 | 8 | 12 | 4,5 | 29 | 75 | M4x16 | 22 | 5 | 5 | 5,8 | | | 1,755.60 MXN | | 21565-16500X0600 | 16 | 45 | 9,5 | 16 | 5,5 | 33 | 100 | M5x20 | 26 | 5 | 6 | 7 | | | 1,819.16 MXN | | 21565-20500X0600 | 20 | 52 | 11 | 20 | 6,6 | 37 | 100 | M6x25 | 32 | 6 | 6,5 | 8,3 | | | 2,050.44 MXN | | 21565-25600X0600 | 25 | 57 | 14 | 25 | 6,6 | 42 | 120 | M8x25 | 36 | 6 | 8,5 | 10,8 | | | 2,183.72 MXN | | 21565-30750X0600 | 30 | 69 | 17 | 30 | 9 | 51 | 150 | M10x30 | 42 | 7 | 10,5 | 11 | | | 2,296.56 MXN | | 21565-40100X0600 | 40 | 73 | 17 | 40 | 9 | 55 | 200 | M10x30 | 50 | 8 | 10,5 | 15 | | | 2,240.00 MXN | | 21565-50100X0600 | 50 | 84 | 19 | 50 | 11 | 63 | 200 | M12x30 | 60 | 9 | 12,5 | 19 | | | 2,768.08 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|