|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo. |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21595-012X1000 | ÁRBOL GUÍA DE PRECISIÓN D=12h6, L=1000, ACERO 1.1213 ENDURECIDO Y PULIDO |  | | 513.80 MXN | | 21595-112X1000 | ÁRBOL GUÍA DE PRECISIÓN D=12h7, L=1000, ACERO 1.1213 ENDURECIDO,PULIDO,CROMADO |  | | 665.84 MXN | | 21595-212X1000 | ÁRBOL GUÍA DE PRECISIÓN D=12h6, L=1000, ACERO INOXIDABLE 1.4034 ENDURECIDO Y PULIDO |  | | 1,005.20 MXN | | 07160-06X20 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M06X20, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) |  | | 3.64 MXN | | 07160-206X20 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M06X20, ACERO 12.9 ACABADO NATURAL (NEGRO) |  | | 6.76 MXN | | 07160-106X20 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M06X20, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL |  | | 8.06 MXN | | 07161-06X20 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M06X20, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL |  | | 12.74 MXN | | 07161-106X20 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M06X20, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO |  | | 21.06 MXN | |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|