norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio.Versión:Carcasa con acabado natural.Indicación:Estas unidades de carcasas lineales prefabricadas están compuestas de una carcasa de aluminio prensado por extrusión, cuatro rodamientos lineales de bolas montados con dispositivo de autoalineación 21510 y una junta por los dos lados. Fijación de los rodamientos en la carcasa con circlips DIN 472.

Tolerancia de árbol recomendada: h6.

Capacidad de carga según las especificaciones del rodamiento lineal de bolas (x4).
A petición:Las unidades de carcasas lineales se pueden equipar con todos los rodamientos lineales de bolas que se incluyen en este catálogo.Accesorios:Juntas adicionales 21560.
Árboles guía de precisión 21595.
Tornillos de fijación 07160 o 07161.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de centrado
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21550 Unidades de carcasas lineales Quadro, cerradas 174 kB

Planos

Unidades de carcasas lineales Quadro, cerradas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAD

D1D2D3EE1HH1H2H3H4MCADAcc.PrecioPedir
21550-1210028512225,31073423216135,413M6  4,954.88 MXN
21550-16100210016265,31088543618135,415M6  5,433.96 MXN
21550-20100213020326,811115724623186,419M8  7,243.04 MXN
21550-2510021602540915140885628228,624M10  9,794.96 MXN
21550-301002180304710,5181589664322610,627M12  12,961.20 MXN
21550-401002230406213,52020212280403412,635M16 14,066.08 MXN
21550-501002280507513,52025015296483412,640M16 19,423.04 MXN