|
|
21524Unidades de carcasas lineales con brida, tándem |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio.Versión:Carcasa con acabado natural.Indicación:Estas unidades de carcasas lineales prefabricadas están compuestas de una carcasa de aluminio prensado por extrusión, dos rodamientos lineales de bolas con dispositivo de autoalineación 21510 y una junta por los dos lados. Fijación del rodamiento en la carcasa con circlips DIN 472.
Tolerancia de árbol recomendada: h6.
Capacidad de carga según las especificaciones del rodamiento lineal de bolas (x2).A petición:Las unidades de carcasas lineales se pueden equipar con todos los rodamientos lineales de bolas que se incluyen en este catálogo.Accesorios:Juntas adicionales 21560. Árboles guía de precisión 21595. Tornillos de fijación 07160 ó 07161.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | A1 | D | D1 | D2 | D3 | E | E1 | E2 | L | L1 | L2 | M | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21524-121002 | 34 | 42 | 12 | 22 | 30 | 5,3 | 24 | 32 | 19 | 76 | 46 | 36 | M6 | 13 | | | 2,464.00 MXN | | 21524-161002 | 40 | 50 | 16 | 26 | 35 | 6,6 | 28 | 38 | 22 | 84 | 50 | 40 | M8 | 18 | | | 2,719.92 MXN | | 21524-201002 | 50 | 60 | 20 | 32 | 42 | 8,4 | 35 | 45 | 27 | 104 | 60 | 50 | M10 | 22 | | | 3,320.80 MXN | | 21524-251002 | 60 | 74 | 25 | 40 | 52 | 10,5 | 42 | 56 | 32 | 130 | 73 | 63 | M12 | 26 | | | 4,237.52 MXN | | 21524-301002 | 70 | 84 | 30 | 47 | 61 | 13,5 | 50 | 64 | 37 | 152 | 82 | 74 | M16 | 34 | | | 5,153.68 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|