norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio.
Columnas guía y husillo roscado de acero inoxidable.
Cojinete de deslizamiento para columnas guía y tuerca de husillo de plástico especial de alta calidad.
Correas dentadas de neopreno, perfil 3M.
Versión:Aleación de aluminio anodizado.
Acero inoxidable endurecido y pulido.
Husillo roscado con rodamiento de bolas.
Indicación de pedido:La posición de la unidad de accionamiento, salida de cable o unidad de control se suministra tal como se representa en el dibujo técnico.Indicación:Mesas de posicionamiento para tareas de ajuste y posicionamiento con motor. Los casquillos guía y tuercas de husillo son adecuados para la marcha en seco, se recomienda sin embargo lubricar con grasa para cojinetes de deslizamiento de plástico. Le ofrecemos como accesorio (85000-15) el software de programación correspondiente y el cable de interfaz para el motor paso a paso con control de posicionamiento.

El motor paso a paso con una resolución de 200 pasos por giro permite calcular con exactitud el posicionamiento desde una dirección de 0,005 mm. La total exactitud de posicionamiento desde una dirección es de 0,01 mm. El sistema puede ponerse en funcionamiento con una duración de conexión del 100 %.

Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.
Datos técnicos:Pendiente de husillo roscado: 2 mm
Juego axial de husillo roscado: <0,04 mm
Juego axial de guías: <0,02 mm
Máx. velocidad de entrada: 600 rpm
Máx. velocidad de desplazamiento: 20 mm/s
Máx. duración de conexión: 100 %
Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °C
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21081 Mesas de posicionamiento cortas con accionamiento eléctrico lateral 256 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB
 Sistemas de posicionamiento motorizados 1,1 MB

Planos

Mesas de posicionamiento cortas con accionamiento eléctrico lateral

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

TamañoFormaModelo
de forma
CADAcc.PrecioPedir
21081-08108Asin motor 17,267.17 MXN
21081-081118Bcon motor paso a paso 20,211.55 MXN
21081-081218Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado 37,321.90 MXN
21081-121012Asin motor 18,218.63 MXN
21081-1211112Bcon motor paso a paso 21,107.93 MXN
21081-1212112Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado 38,218.57 MXN
Tamaño

BB1B2D2D3D4HH1H3H4L1L2L3L4L6Carrera
S
Filtro
84636218x2842820241493,54636262024
127560388x212629,5252815,51337560301530
TamañoF1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Filtro
86060300,50,52
1260100600,80,83
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
Unidad de posicionamiento
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50