norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base y mesa redonda de aleación de aluminio.
Eje hueco de acero inoxidable.
Reductor sinfín pretensado de acero.
Acoplamiento para garra de aluminio con estrella de acoplamiento de poliuretano.
Versión:Aleación de aluminio anodizado.Indicación de pedido:La posición de la salida de cable o de la unidad de control se suministra tal como se representa en el dibujo técnico.Indicación:Mesas de posicionamiento redondas para tareas de ajuste y posicionamiento con motor. El reductor sinfín pretensado funciona casi sin juego. El rodamiento del árbol sinfín ofrece la máxima exactitud de circulación radial. Mediante el orificio de gran tamaño del eje hueco es posible el paso de cables. El anillo de posicionamiento ajustable permite fijar como se desee el punto de referencia de giro respecto a la posición del componente montado. Es posible el montaje de sensores de aproximación con el portasensor disponible de forma opcional (21094). Le ofrecemos como accesorio (25000-15) el software de programación correspondiente y el cable de interfaz para el motor paso a paso con control de posicionamiento.

El motor paso a paso con una resolución de 200 pasos por giro permite calcular con exactitud el posicionamiento desde una dirección de 0,005 mm. La total exactitud de posicionamiento desde una dirección es de 0,01 mm. El sistema puede ponerse en funcionamiento con una duración de conexión del 100 %.

Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.
Datos técnicos:21085-08*:
Transmisión: 40:1
Holgura: <0,12°
Juego radial: <0,02 mm
Máx. velocidad de entrada: 600 r. p. m.
Máx. duración de conexión: 100 %
Momento de torsión de entrada necesario: 0,15 Nm
Rigidez: ver diagrama
Giratorio: 360°, sin final
Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °C

21085-12*:
Transmisión: 55:1
Holgura: <0,1°
Juego radial: <0,02 mm
Máx. velocidad de entrada: 600 r. p. m.
Máx. duración de conexión: 100 %
Momento de torsión de entrada necesario: 0,15 Nm
Rigidez: ver diagrama
Giratorio: 360°, sin final
Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °C
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21085 Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial 442 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Planos

Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial
Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoFormaModelo
de forma
Orientación de salida
de cable
Orientación de controlCADAcc.PrecioPedir
21085-0808Dsin motor-- 29,458.80 MXN
21085-08118Econ motor paso a pasoderecha- 32,105.92 MXN
21085-08128Econ motor paso a pasoabajo- 32,105.92 MXN
21085-08138Econ motor paso a pasoa la izquierda- 32,105.92 MXN
21085-08148Econ motor paso a pasoarriba- 32,105.92 MXN
21085-08218Fmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado-derecha 46,135.88 MXN
21085-08228Fmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado-abajo 46,135.88 MXN
21085-08238Fmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado-a la izquierda 46,135.88 MXN
21085-08248Fmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado-arriba 46,135.88 MXN
21085-12012Asin motor-- 30,033.08 MXN
21085-121112Bcon motor paso a pasoderecha- 32,645.20 MXN
21085-121212Bcon motor paso a pasoabajo- 32,645.20 MXN
21085-121312Bcon motor paso a pasoa la izquierda- 32,645.20 MXN
21085-121412Bcon motor paso a pasoarriba- 32,645.20 MXN
21085-122112Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado-derecha 48,113.24 MXN
21085-122212Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado-abajo 48,113.24 MXN
21085-122312Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado-a la izquierda 48,113.24 MXN
21085-122412Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado-arriba 48,113.24 MXN
Tamaño

D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2Filtro
853,63612H7M44016,5104224,57022,644
12806020M64622,513636-993154
TamañoF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
8200200801,21,8
1250050020033
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
Unidad de posicionamiento
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50