|
|
21085Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base y mesa redonda de aleación de aluminio. Eje hueco de acero inoxidable. Reductor sinfín pretensado de acero. Acoplamiento para garra de aluminio con estrella de acoplamiento de poliuretano.Versión:Aleación de aluminio anodizado.Indicación de pedido:La posición de la salida de cable o de la unidad de control se suministra tal como se representa en el dibujo técnico.Indicación:Mesas de posicionamiento redondas para tareas de ajuste y posicionamiento con motor. El reductor sinfín pretensado funciona casi sin juego. El rodamiento del árbol sinfín ofrece la máxima exactitud de circulación radial. Mediante el orificio de gran tamaño del eje hueco es posible el paso de cables. El anillo de posicionamiento ajustable permite fijar como se desee el punto de referencia de giro respecto a la posición del componente montado. Es posible el montaje de sensores de aproximación con el portasensor disponible de forma opcional (21094). Le ofrecemos como accesorio (25000-15) el software de programación correspondiente y el cable de interfaz para el motor paso a paso con control de posicionamiento.
El motor paso a paso con una resolución de 200 pasos por giro permite calcular con exactitud el posicionamiento desde una dirección de 0,005 mm. La total exactitud de posicionamiento desde una dirección es de 0,01 mm. El sistema puede ponerse en funcionamiento con una duración de conexión del 100 %.
Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.Datos técnicos:21085-08*: Transmisión: 40:1 Holgura: <0,12° Juego radial: <0,02 mm Máx. velocidad de entrada: 600 r. p. m. Máx. duración de conexión: 100 % Momento de torsión de entrada necesario: 0,15 Nm Rigidez: ver diagrama Giratorio: 360°, sin final Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °C
21085-12*: Transmisión: 55:1 Holgura: <0,1° Juego radial: <0,02 mm Máx. velocidad de entrada: 600 r. p. m. Máx. duración de conexión: 100 % Momento de torsión de entrada necesario: 0,15 Nm Rigidez: ver diagrama Giratorio: 360°, sin final Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °CCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | Forma | Modelo de forma | Orientación de salida de cable | Orientación de control | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21085-080 | 8 | D | sin motor | - | - | | | 28,490.00 MXN | | 21085-0811 | 8 | E | con motor paso a paso | derecha | - | | | 31,050.32 MXN | | 21085-0812 | 8 | E | con motor paso a paso | abajo | - | | | 31,050.32 MXN | | 21085-0813 | 8 | E | con motor paso a paso | a la izquierda | - | | | 31,050.32 MXN | | 21085-0814 | 8 | E | con motor paso a paso | arriba | - | | | 31,050.32 MXN | | 21085-0821 | 8 | F | motor paso a paso con control de posicionamiento integrado | - | derecha | | | 44,618.84 MXN | | 21085-0822 | 8 | F | motor paso a paso con control de posicionamiento integrado | - | abajo | | | 44,618.84 MXN | | 21085-0823 | 8 | F | motor paso a paso con control de posicionamiento integrado | - | a la izquierda | | | 44,618.84 MXN | | 21085-0824 | 8 | F | motor paso a paso con control de posicionamiento integrado | - | arriba | | | 44,618.84 MXN | | 21085-120 | 12 | A | sin motor | - | - | | | 29,045.52 MXN | | 21085-1211 | 12 | B | con motor paso a paso | derecha | - | | | 31,571.68 MXN | | 21085-1212 | 12 | B | con motor paso a paso | abajo | - | | | 31,571.68 MXN | | 21085-1213 | 12 | B | con motor paso a paso | a la izquierda | - | | | 31,571.68 MXN | | 21085-1214 | 12 | B | con motor paso a paso | arriba | - | | | 31,571.68 MXN | | 21085-1221 | 12 | C | motor paso a paso con control de posicionamiento integrado | - | derecha | | | 46,531.24 MXN | | 21085-1222 | 12 | C | motor paso a paso con control de posicionamiento integrado | - | abajo | | | 46,531.24 MXN | | 21085-1223 | 12 | C | motor paso a paso con control de posicionamiento integrado | - | a la izquierda | | | 46,531.24 MXN | | 21085-1224 | 12 | C | motor paso a paso con control de posicionamiento integrado | - | arriba | | | 46,531.24 MXN | |
Tamaño | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | Filtro |
---|
8 | 53,6 | 36 | 12H7 | M4 | 40 | 16,5 | 10 | 4 | 22 | 4,5 | 70 | 22,6 | 44 | | 12 | 80 | 60 | 20 | M6 | 46 | 22,5 | 13 | 6 | 36 | - | 99 | 31 | 54 | |
Tamaño | F1 N | F2 N | F3 N | M1 Nm | M2 Nm | Filtro |
---|
8 | 200 | 200 | 80 | 1,2 | 1,8 | | 12 | 500 | 500 | 200 | 3 | 3 | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Unidad de posicionamiento |
|