norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base y mesa redonda de aleación de aluminio.
Eje hueco de acero inoxidable.
Reductor sinfín pretensado de acero.
Acoplamiento para garra de aluminio con estrella de acoplamiento de poliuretano.
Versión:Aleación de aluminio anodizado.Indicación de pedido:La posición de la salida de cable o de la unidad de control se suministra tal como se representa en el dibujo técnico.Indicación:Mesas de posicionamiento redondas para tareas de ajuste y posicionamiento con motor. El reductor sinfín pretensado funciona casi sin juego. El rodamiento del árbol sinfín ofrece la máxima exactitud de circulación radial. Mediante el orificio de gran tamaño del eje hueco es posible el paso de cables. El anillo de posicionamiento ajustable permite fijar como se desee el punto de referencia de giro respecto a la posición del componente montado. Es posible el montaje de sensores de aproximación con el portasensor disponible de forma opcional (21094). Le ofrecemos como accesorio (25000-15) el software de programación correspondiente y el cable de interfaz para el motor paso a paso con control de posicionamiento.

El motor paso a paso con una resolución de 200 pasos por giro permite calcular con exactitud el posicionamiento desde una dirección de 0,005 mm. La total exactitud de posicionamiento desde una dirección es de 0,01 mm. El sistema puede ponerse en funcionamiento con una duración de conexión del 100 %.

Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.
Datos técnicos:21085-01-10*:
Transmisión: 10:1
Holgura: <0,2°
Juego radial: <0,02 mm
Máx. velocidad de entrada: 600 r. p. m.
Máx. duración de conexión: 100 %
Momento de torsión de entrada necesario: 0,13 Nm
Rigidez: ver diagrama
Giratorio: 360°, sin final
Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °C

21085-01-45*:
Transmisión: 45:1
Holgura: <0,6°
Juego radial: <0,02 mm
Máx. velocidad de entrada: 600 r. p. m.
Máx. duración de conexión: 100 %
Momento de torsión de entrada necesario: 0,13 Nm
Rigidez: ver diagrama
Giratorio: 360°, sin final
Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °C
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21085-01 Mesas redondas de posicionamiento con accionamiento eléctrico coaxial, carga elevada 370 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Planos

Mesas redondas de posicionamiento con accionamiento eléctrico coaxial, carga elevada

Selección/filtro de artículos

Referencia

TransmisiónTamañoFormaModelo de formaOrientación de salida
de cable
Orientación de controlCADAcc.PrecioPedir
21085-01-1012010:112Asin motor-- 33,363.68 MXN
21085-01-10121110:112Bcon motor paso a pasoderecha- 35,864.64 MXN
21085-01-10121210:112Bcon motor paso a pasoabajo- 35,864.64 MXN
21085-01-10121310:112Bcon motor paso a pasoa la izquierda- 35,864.64 MXN
21085-01-10121410:112Bcon motor paso a pasoarriba- 35,864.64 MXN
21085-01-10122110:112Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado-derecha 48,219.64 MXN
21085-01-10122210:112Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado-abajo 48,219.64 MXN
21085-01-10122310:112Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado-a la izquierda 48,219.64 MXN
21085-01-10122410:112Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado-arriba 48,219.64 MXN
21085-01-4512045:112Asin motor-- 33,363.68 MXN
21085-01-45121145:112Bcon motor paso a pasoderecha- 35,864.64 MXN
21085-01-45121245:112Bcon motor paso a pasoabajo- 35,864.64 MXN
21085-01-45121345:112Bcon motor paso a pasoa la izquierda- 35,864.64 MXN
21085-01-45121445:112Bcon motor paso a pasoarriba- 35,864.64 MXN
21085-01-45122145:112Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado-derecha 48,219.64 MXN
21085-01-45122245:112Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado-abajo 48,219.64 MXN
21085-01-45122345:112Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado-a la izquierda 48,219.64 MXN
21085-01-45122445:112Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado-arriba 48,219.64 MXN
Tamaño

D2D3D4D5D6D7D8HH1H2LL1Filtro
1279,86023H7M6M43038,01H75636139931
TamañoF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
1260060030033
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
Unidad de posicionamiento
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50