norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Motor paso a paso con control de posicionamiento integrado
85000-10

Motor paso a paso con control de posicionamiento integrado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónVersión:Motor paso a paso de 2 fases High Torque en los tamaños NEMA 17, NEMA 23 y NEMA 34 con árbol aplanado (árbol D). Ángulo de paso de 1,8° (paso completo) con control de posicionamiento integrado.Indicación:Motor paso a paso con control de posicionamiento integrado. Forma una cómoda unidad de motor paso a paso y control inteligente. Posibilidad de recorrido de referencia contra el tope con intensidad de corriente reducida sin sensor de proximidad. Control de torsión integrado. Funcionamiento silencioso por conmutación dinámica de la activación progresiva.

Control mediante una interfaz de E/S sencilla, 31 posiciones configurables y activables.

El control puede parametrizarse de forma sencilla y rápida mediante el software. El software y el manual para la programación del control de posicionamiento se pueden descargar de forma gratuita.

Para seleccionar el motor correcto no es suficiente el momento de parada, dado que el momento de torsión del motor se reduce con las revoluciones. Por tanto, para la selección del motor correcto es imprescindible determinarlo según la curva del momento de torsión.
Rango de temperatura:De 0°C a +50°C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 85000-10 Motores paso a pasocon control de posicionamiento integrado 747 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Planos

Motor paso a paso con control de posicionamiento integrado
Motor paso a paso con control de posicionamiento integrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónCADAcc.PrecioPedir
85000-10-170043Motor Paso A Paso 15,186.36 MXN
85000-10-230200Motor Paso A Paso 15,917.44 MXN
85000-10-340820Motor Paso A Paso 32,256.00 MXN
ReferenciaTamañoAA1A2B

DD1D2D3EHL1L3L4L5L6STensión de control
VDC
Tensión del motor
VDC
CADAcc.PrecioPedir
85000-10-170043NEMA 17313343,542522M03x4,55,24,590202157824-+24 - +36+24 - +48 15,186.36 MXN
85000-10-230200NEMA 2347,14472857,46,3538,14,55,25,89020,61,61510924,45+24 - +36+24 - +48 15,917.44 MXN
85000-10-340820NEMA 3469,6--8614736,5-13129,2371,625183349+24 - +36+24 - +60 32,256.00 MXN
Referencia

Par de retención
Nm
Corriente de fase
A
Momento de inercia
kgcm²

InterfacesCADAcc.PrecioPedir
85000-10-1700430,43ajustable hasta 1,70,068DIGITAL I/O-BAC, PASO/SENTIDO-BAC 15,186.36 MXN
85000-10-2302002ajustable hasta 30,39DIGITAL I/O-BAC, PASO/SENTIDO-BAC 15,917.44 MXN
85000-10-3408208,2ajustable hasta 6,33,6E/S DIGITAL O CICLO/SENTIDO 32,256.00 MXN
Referencia

Reducción de corrienteEntradas
Salidas
Resolución de pasoCodificador
CADAcc.PrecioPedir
85000-10-170043AJUSTABLE6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1INTEGRADO PARA EL CONTROL DE LA POSICIÓN 15,186.36 MXN
85000-10-230200AJUSTABLE6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1INTEGRADO PARA EL CONTROL DE LA POSICIÓN 15,917.44 MXN
85000-10-340820AJUSTABLE6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1INTEGRADO PARA EL CONTROL DE LA POSICIÓN 32,256.00 MXN