|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónVersión:Motor paso a paso de 2 fases High Torque en los tamaños NEMA 17, NEMA 23 y NEMA 34 con árbol aplanado (árbol D). Ángulo de paso de 1,8° (paso completo) con cable de conexión de 4 conductores.Indicación:Los motores paso a paso ofrecen un elevado momento de torsión, alta precisión y fácil manejo. Funcionan de forma fiable en los entornos más variados. Los motores paso a paso pueden conectarse mediante cables de trenzado a las unidades de control de motor habituales.
Para seleccionar el motor correcto no es suficiente el momento de parada, dado que el momento de torsión del motor se reduce con las revoluciones. Por tanto, para la selección del motor correcto es imprescindible determinarlo según la curva del momento de torsión.Rango de temperatura:-10°C a +50°CCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | A | B | D | D1 | D2 | E | L máx. | L1 | L2 | L3 | L4 | S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
85000-170043 | NEMA 17 | 31 | 42 | 5 | 22 | M03x4,5 | 4,5 | 47 | 20 | 0,9 | 2 | 15 | - |  | | 1,927.80 MXN | | 85000-230180 | NEMA 23 | 47,14 | 57 | 6,35 | 38,1 | 5,1 | 5,8 | 80 | 20,6 | - | 1,6 | 15 | 5 |  | | 2,702.84 MXN | | 85000-340820 | NEMA 34 | 69,6 | 86 | 14 | 73 | 6,5 | 13 | 120 | 37 | - | 1,6 | 25 | 9 |  | | 5,825.12 MXN | |
Referencia | Tensión nominal VDC | Par de retención Nm
| Corriente de fase A
| Resistencia de fase ohmios
| Inductividad mH
| Momento de inercia kgcm²
| Ángulo de paso°
| Número de conductores
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
85000-170043 | 5,6 | 0,43 | 1,7 | 1,65 | 2,8 | 0,068 | 1,8 | 4 |  | | 1,927.80 MXN | | 85000-230180 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,8 | 0,48 | 1,8 | 4 |  | | 2,702.84 MXN | | 85000-340820 | 7,2 | 8,4 | 6 | 0,6 | 5,8 | 3,2 | 1,8 | 4 |  | | 5,825.12 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|