|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Aleación de aluminio.Versión:Negro anodizado.Indicación:El portasensor sirve para la fijación de sensores de aproximación inductivos (p. ej., 20910-050) a la mesa redonda de posicionamiento con accionamiento eléctrico. De esta forma se puede elegir el punto de conexión que se desee. El anillo con la ranura de conexión puede girarse libremente respecto al disco de giro.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | B | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21094-12 | 12 | 4 | 8,2 | 3,2 | 14 | 7 | 7 | 21 | 4 | 60 | 3,5 | 21 | 35 | 43 | 52 | 17 |  | | 397.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Unidad de posicionamiento |
|