|
|
21250Unidades lineales de doble tubo |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio. Tubo de precisión de acero inoxidable niquelado. Husillo roscado trapezoidal de acero.Indicación:Las unidades lineales de doble tubo se pueden accionar manual o eléctricamente. Debido a la duración de conexión reducida las unidades se pueden ajustar varias veces al día con velocidad baja y con una alta estabilidad. Posibilidad de ajuste de la anchura, de la longitud y de la altura.Datos técnicos:Tiempo de funcionamiento: S3, 30 % (en 60 min.)
Rango de temperatura:Rango de temperatura 0 °C a +60 °CA petición:Otras longitudes.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | Husillo | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | G1 | G2 | H | H1 | H2 | H3 | Carrera S | L | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | P1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21250-030X300 | Con cojinete de deslizamiento | Rosca cuadrada | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 150 | 300 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 | | | 11,555.04 MXN | | 21250-030X500 | Con cojinete de deslizamiento | Rosca cuadrada | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 350 | 500 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 | | | 12,524.40 MXN | | 21250-030X800 | Con cojinete de deslizamiento | Rosca cuadrada | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 650 | 800 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 | | | 13,978.44 MXN | | 21250-130X300 | Con rodamiento de bolas | Rosca cuadrada | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 150 | 300 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 | | | 11,899.16 MXN | | 21250-130X500 | Con rodamiento de bolas | Rosca cuadrada | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 350 | 500 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 | | | 12,868.52 MXN | | 21250-130X800 | Con rodamiento de bolas | Rosca cuadrada | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 650 | 800 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 | | | 14,322.56 MXN | | 21250-040X300 | Con cojinete de deslizamiento | Rosca cuadrada | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 120 | 300 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 | | | 12,870.48 MXN | | 21250-040X500 | Con cojinete de deslizamiento | Rosca cuadrada | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 320 | 500 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 | | | 13,971.16 MXN | | 21250-040X800 | Con cojinete de deslizamiento | Rosca cuadrada | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 620 | 800 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 | | | 15,621.48 MXN | | 21250-040X1000 | Con cojinete de deslizamiento | Rosca cuadrada | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 820 | 1000 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 | | | 16,721.88 MXN | | 21250-140X300 | Con rodamiento de bolas | Rosca cuadrada | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 120 | 300 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 | | | 13,580.00 MXN | | 21250-140X500 | Con rodamiento de bolas | Rosca cuadrada | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 320 | 500 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 | | | 14,680.12 MXN | | 21250-140X800 | Con rodamiento de bolas | Rosca cuadrada | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 620 | 800 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 | | | 16,330.72 MXN | | 21250-140X1000 | Con rodamiento de bolas | Rosca cuadrada | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 820 | 1000 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 | | | 17,431.40 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|