norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los soportes rectos de perfil de aluminio extruido están equipados con seis perforaciones de fijación y cumplen todos los requisitos que se exigen a una carcasa.Material:Aluminio.Indicación:Todos los rodamientos lineales de bolas con alturas de montaje estándar pueden combinarse con los soportes rectos.Accesorios:Cojinetes de deslizamiento lineal 21495-01.
Rodamientos lineales de bolas con jaula de plástico 21500.
Rodamientos lineales de bolas con jaula de acero 21505.
Rodamientos lineales de bolas de acero inoxidable 21505-01.
Rodamientos lineales de bolas con compensación de error angular 21510.
Rodamientos lineales de bolas con compensación de error angular, elevada capacidad de carga 21515.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24071_A Soportes rectos de aluminio, forma A 192 kB

Planos

Soportes rectos de aluminio, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1FormaB

B1DD1D2D3E1E2E3E4HH1H2LL1L2CADAcc.PrecioPedir
24071-012CerradoA523012224,35,336422311,535186322032 750.40 MXN

Otros artículos de esta categoría