norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Unidad de rodamiento de carcasa, soporte recto SPA, carcasa de acero inoxidable
24241-01

Unidad de rodamiento de carcasa, soporte recto SPA, carcasa de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa 1.4301.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4112.
Inserto del cojinete de deslizamiento de POM.

Versión:Inserto del cojinete de deslizamiento blanco.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Las cajas de rodamiento de acero inoxidable encajan perfectamente con las cajas de rodamiento de acero inoxidable de los fabricantes de rodamientos más conocidos y, de este modo, también pueden utilizarse y sustituirse en construcciones existentes.Indicación sobre el dibujo:
1) rodamiento de bolas
2) cojinete de deslizamiento
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24241-01 Unidad de rodamiento de carcasa, soporte recto SPA, carcasa de acero inoxidable 223 kB
 Indicaciones generales para el empleo de rodamientos de polímeros y acero inoxidable 74,3 kB

Planos

Unidad de rodamiento de carcasa, soporte recto SPA, carcasa de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del componente
CarcasaDH1BHEE1TLL1CADAcc.PrecioPedir
24241-01-12201acero inoxidable2011233,3736550,8M8103831 1,666.00 MXN
24241-01-15202acero inoxidable2021533,3736550,8M8103831 1,598.80 MXN
24241-01-20204acero inoxidable2042033,3736550,8M8103831 1,487.08 MXN
24241-01-25205acero inoxidable2052536,7767150,8M1012,53834 1,633.52 MXN
24241-01-30206acero inoxidable2063042,91028676,1M1012,53838,1 2,352.28 MXN
24241-01-35207acero inoxidable2073547,61089582,6M1012,54842,9 2,765.56 MXN
24241-01-40208acero inoxidable2084049,211710088,9M12154849,2 3,363.64 MXN
24241-01-112201POM2011233,3736550,8M8103831 1,666.00 MXN
24241-01-115202POM2021533,3736550,8M8103831 1,598.80 MXN
24241-01-120204POM2042033,3736550,8M8103831 1,487.08 MXN
24241-01-125205POM2052536,7767150,8M1012,53834 1,633.52 MXN
24241-01-130206POM2063042,91028676,1M1012,53838,1 2,352.28 MXN
24241-01-135207POM2073547,61089582,6M1012,54842,9 2,765.56 MXN
24241-01-140208POM2084049,211710088,9M12154849,2 3,363.64 MXN