|
|
24264-01Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4112.
Inserto del cojinete de deslizamiento de POM.
Casquillo y racor de lubricación de acero inoxidable 1.4301.Versión:Inserto del cojinete de deslizamiento blanco. Carcasa verde. Piezas de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las carcasas son altamente sólidas y resistentes al desgaste y los golpes, además son inalterables a casi todas las lejías, los ácidos suaves (PH 4-9) y las soluciones salinas. Al contrario que las carcasas de fundición o acero, las carcasas de plástico evitan la proliferación microbiana.Indicación sobre el dibujo:1) rodamiento de bolas 2) cojinete de deslizamiento Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del componente | Carcasa | D | B | E | D3 | L | L2 | L3 | A2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
24264-01-12201 | acero inoxidable | 201 | 12 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | 17,8 | | | 1,146.32 MXN | | 24264-01-15202 | acero inoxidable | 202 | 15 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | 17,8 | | | 1,000.72 MXN | | 24264-01-20204 | acero inoxidable | 204 | 20 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | 17,8 | | | 1,043.56 MXN | | 24264-01-25205 | acero inoxidable | 205 | 25 | 95 | 70 | 11 | 36,7 | 28 | 14,3 | 17 | | | 1,141.84 MXN | | 24264-01-30206 | acero inoxidable | 206 | 30 | 107 | 83 | 11 | 41,4 | 31,5 | 14,3 | 19,2 | | | 1,359.40 MXN | | 24264-01-35207 | acero inoxidable | 207 | 35 | 118 | 92 | 13 | 46,9 | 34,8 | 15,5 | 21,5 | | | 1,666.84 MXN | | 24264-01-40208 | acero inoxidable | 208 | 40 | 130 | 102 | 14 | 53,2 | 37,5 | 17 | 23 | | | 1,809.36 MXN | | 24264-01-112201 | Pom | 201 | 12 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | - | | | 1,146.32 MXN | | 24264-01-115202 | Pom | 202 | 15 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | - | | | 1,000.72 MXN | | 24264-01-120204 | Pom | 204 | 20 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | - | | | 1,043.56 MXN | | 24264-01-125205 | Pom | 205 | 25 | 95 | 70 | 11 | 36,7 | 28 | 14,3 | - | | | 1,141.84 MXN | | 24264-01-130206 | Pom | 206 | 30 | 107 | 83 | 11 | 41,4 | 31,5 | 14,3 | - | | | 1,359.40 MXN | | 24264-01-135207 | Pom | 207 | 35 | 118 | 92 | 13 | 46,9 | 34,8 | 15,5 | - | | | 1,666.84 MXN | | 24264-01-140208 | Pom | 208 | 40 | 130 | 102 | 14 | 53,2 | 37,5 | 17 | - | | | 1,809.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|