norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico, poliamida 66.Versión:Negro. Junta plana sin asbesto.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.A petición:Junta tórica o material con mayor estabilidad y resistencia.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28020 Tornillos tapón 188 kB

Planos

Tornillos tapón

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1SWPar de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
28020-1801418,2G1/42,5863 12.95 MXN
28020-2203822,5G3/83,510,586 15.05 MXN
28020-2801228,5G1/23,510,5108 18.37 MXN
28020-3503435G3/4410,51210 24.99 MXN
28020-20141520M14X1,52,5863 12.95 MXN
28020-22161522,5M16X1,53,51186 15.05 MXN
28020-26181526M18X1,5310107 16.25 MXN
28020-28201528,5M20X1,5311107 18.37 MXN
28020-28221528,5M22X1,53,510,5107 18.37 MXN
28020-35261535M26X1,53121210 24.99 MXN