|
|
28028_ATornillos tapón, forma A, con símbolo de llenado |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico, poliamida 66.Versión:Negro. Junta plana sin asbesto.Indicación:Resistente a la temperatura hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | L | L1 | SW | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
28028-119014 | A | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 |  | | 9.80 MXN | | 28028-122038 | A | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 |  | | 11.48 MXN | | 28028-128012 | A | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 |  | | 13.72 MXN | | 28028-134034 | A | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 |  | | 18.76 MXN | | 28028-142100 | A | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - |  | | 26.04 MXN | | 28028-151114 | A | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - |  | | 38.36 MXN | | 28028-158112 | A | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - |  | | 42.84 MXN | | 28028-174200 | A | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - |  | | 72.24 MXN | | 28028-1191415 | A | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 9 | 17 | 5 |  | | 9.80 MXN | | 28028-1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 |  | | 11.48 MXN | | 28028-1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 |  | | 12.04 MXN | | 28028-1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 |  | | 13.72 MXN | | 28028-1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 |  | | 13.72 MXN | | 28028-1524015 | A | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - |  | | 34.44 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|