|
|
28004Mirillas de nivel de aceite |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida termoplástica. Reflector de plástico.Versión:Carcasa transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a las heladas y a temperaturas hasta 90°C, resistente a disolventes, pero no al alcohol. Junta plana sin asbesto. Reflector blanco.A petición:Junta de goma (NBR).Indicación sobre el dibujo:Forma A: sin reflector Forma B: con reflector
1) Junta plana 2) Marca de control 3) Reflector Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
28004-120014 | A | 20,5 | G1/4 | 12 | 8 | 8,5 | 17 | 5 | | | 20.16 MXN | | 28004-122038 | A | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 | | | 22.68 MXN | | 28004-128012 | A | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 | | | 24.92 MXN | | 28004-135034 | A | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 33.32 MXN | | 28004-143100 | A | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 | | | 46.20 MXN | | 28004-151114 | A | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 94.36 MXN | | 28004-158112 | A | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - | | | 115.92 MXN | | 28004-174200 | A | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - | | | 161.84 MXN | | 28004-1201415 | A | 20 | M14X1,5 | 12 | 7,5 | 8 | 17 | 5 | | | 20.16 MXN | | 28004-1221615 | A | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 | | | 22.68 MXN | | 28004-1251815 | A | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 | | | 22.68 MXN | | 28004-1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 | | | 24.92 MXN | | 28004-1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 | | | 25.48 MXN | | 28004-1362615 | A | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 43.12 MXN | | 28004-1362715 | A | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 45.08 MXN | | 28004-1514015 | A | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 97.72 MXN | | 28004-222038 | B | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 | | | 27.72 MXN | | 28004-228012 | B | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 | | | 31.92 MXN | | 28004-235034 | B | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 43.68 MXN | | 28004-243100 | B | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 | | | 59.92 MXN | | 28004-251114 | B | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 94.64 MXN | | 28004-258112 | B | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - | | | 120.12 MXN | | 28004-274200 | B | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - | | | 164.08 MXN | | 28004-2221615 | B | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 | | | 27.72 MXN | | 28004-2251815 | B | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 | | | 28.00 MXN | | 28004-2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 | | | 31.92 MXN | | 28004-2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 | | | 33.32 MXN | | 28004-2362615 | B | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 52.08 MXN | | 28004-2362715 | B | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 54.32 MXN | | 28004-2514015 | B | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 100.80 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|