|
|
|
28004_BMirillas de nivel de aceite, forma B, con reflector |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida termoplástica. Reflector de plástico.Versión:Carcasa transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a las heladas y a temperaturas hasta 90°C, resistente a disolventes, pero no al alcohol. Junta plana sin asbesto. Reflector blanco.A petición:Junta de goma (NBR).Indicación sobre el dibujo:1) Junta plana 2) Marca de control 3) Reflector DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 28004-222038 | B | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 |  | | 30.70 MXN | | | 28004-228012 | B | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 |  | | 35.22 MXN | | | 28004-235034 | B | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 48.47 MXN | | | 28004-243100 | B | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 |  | | 66.22 MXN | | | 28004-251114 | B | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - |  | | 104.75 MXN | | | 28004-258112 | B | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - |  | | 132.75 MXN | | | 28004-274200 | B | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - |  | | 181.51 MXN | | | 28004-2221615 | B | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 |  | | 30.70 MXN | | | 28004-2251815 | B | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 |  | | 31.01 MXN | | | 28004-2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 |  | | 35.22 MXN | | | 28004-2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 |  | | 36.72 MXN | | | 28004-2362615 | B | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 57.50 MXN | | | 28004-2362715 | B | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 60.20 MXN | | | 28004-2514015 | B | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - |  | | 111.37 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|