|
|
28013Tapones con hexágono interior con rosca cónica DIN 906 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4571.Versión:Acero galvanizado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los tapones con hexágono interior y rosca cónica son adecuados para tapar perforaciones con rosca interior cilíndrica.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D1 | L | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
28013-100810 | acero | M8x1 | 8 | 4 | | | 4.76 MXN | | 28013-101010 | acero | M10X1 | 8 | 5 | | | 5.04 MXN | | 28013-101215 | acero | M12X1,5 | 10 | 6 | | | 8.40 MXN | | 28013-101415 | acero | M14X1,5 | 10 | 7 | | | 10.92 MXN | | 28013-101615 | acero | M16X1,5 | 10 | 8 | | | 14.56 MXN | | 28013-101015 | acero | M18X1,5 | 10 | 8 | | | 15.96 MXN | | 28013-102015 | acero | M20X1,5 | 10 | 10 | | | 20.44 MXN | | 28013-102215 | acero | M22X1,5 | 10 | 10 | | | 25.20 MXN | | 28013-102415 | acero | M24X1,5 | 12 | 12 | | | 32.76 MXN | | 28013-102615 | acero | M26X1,5 | 12 | 12 | | | 49.28 MXN | | 28013-103015 | acero | M30X1,5 | 12 | 17 | | | 57.68 MXN | | 28013-103615 | acero | M36X1,5 | 15 | 19 | | | 130.76 MXN | | 28013-104215 | acero | M42X1,5 | 18 | 22 | | | 261.52 MXN | | 28013-104815 | acero | M48X1,5 | 20 | 24 | | | 474.88 MXN | | 28013-10018 | acero | R1/8 | 8 | 5 | | | 7.00 MXN | | 28013-10014 | acero | R1/4 | 10 | 7 | | | 9.24 MXN | | 28013-10038 | acero | R3/8 | 10 | 8 | | | 15.96 MXN | | 28013-10012 | acero | R1/2 | 10 | 10 | | | 24.08 MXN | | 28013-10034 | acero | R3/4 | 12 | 12 | | | 48.16 MXN | | 28013-10100 | acero | R1 | 12 | 17 | | | 60.20 MXN | | 28013-10114 | acero | R1 1/4 | 18 | 22 | | | 186.76 MXN | | 28013-10112 | acero | R1 1/2 | 20 | 24 | | | 397.32 MXN | | 28013-200810 | acero inoxidable | M8x1 | 8 | 4 | | | 16.24 MXN | | 28013-201010 | acero inoxidable | M10X1 | 8 | 5 | | | 16.52 MXN | | 28013-201215 | acero inoxidable | M12X1,5 | 10 | 6 | | | 22.96 MXN | | 28013-201415 | acero inoxidable | M14X1,5 | 10 | 7 | | | 27.44 MXN | | 28013-201615 | acero inoxidable | M16X1,5 | 10 | 8 | | | 36.40 MXN | | 28013-201815 | acero inoxidable | M18X1,5 | 10 | 8 | | | 39.20 MXN | | 28013-202015 | acero inoxidable | M20X1,5 | 10 | 10 | | | 43.12 MXN | | 28013-202215 | acero inoxidable | M22X1,5 | 10 | 10 | | | 49.28 MXN | | 28013-202415 | acero inoxidable | M24X1,5 | 12 | 12 | | | 66.64 MXN | | 28013-2001815 | acero inoxidable | R1/8 | 8 | 5 | | | 20.16 MXN | | 28013-2001415 | acero inoxidable | R1/4 | 10 | 7 | | | 22.96 MXN | | 28013-2003815 | acero inoxidable | R3/8 | 10 | 8 | | | 32.20 MXN | | 28013-2001215 | acero inoxidable | R1/2 | 10 | 10 | | | 48.44 MXN | | 28013-2003415 | acero inoxidable | R3/4 | 12 | 12 | | | 73.92 MXN | | 28013-2010015 | acero inoxidable | R1 | 12 | 17 | | | 107.80 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|