norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4571.Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los tapones con hexágono interior y rosca cónica son adecuados para tapar perforaciones con rosca interior cilíndrica.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28013 Tapones con hexágono interior con rosca cónica DIN 906 191 kB

Planos

Tapones con hexágono interior con rosca cónica DIN 906

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D1LSWCADAcc.PrecioPedir
28013-100810aceroM8x184 4.48 MXN
28013-101010aceroM10X185 4.76 MXN
28013-101215aceroM12X1,5106 8.12 MXN
28013-101415aceroM14X1,5107 10.64 MXN
28013-101615aceroM16X1,5108 14.00 MXN
28013-101015aceroM18X1,5108 15.40 MXN
28013-102015aceroM20X1,51010 19.88 MXN
28013-102215aceroM22X1,51010 24.36 MXN
28013-102415aceroM24X1,51212 31.64 MXN
28013-102615aceroM26X1,51212 47.60 MXN
28013-103015aceroM30X1,51217 55.72 MXN
28013-103615aceroM36X1,51519 126.56 MXN
28013-104215aceroM42X1,51822 252.84 MXN
28013-104815aceroM48X1,52024 459.20 MXN
28013-10018aceroR1/885 6.72 MXN
28013-10014aceroR1/4107 8.96 MXN
28013-10038aceroR3/8108 15.40 MXN
28013-10012aceroR1/21010 23.24 MXN
28013-10034aceroR3/41212 46.48 MXN
28013-10100aceroR11217 58.24 MXN
28013-10114aceroR1 1/41822 180.60 MXN
28013-10112aceroR1 1/22024 384.16 MXN
28013-200810acero inoxidableM8x184 15.68 MXN
28013-201010acero inoxidableM10X185 15.96 MXN
28013-201215acero inoxidableM12X1,5106 22.12 MXN
28013-201415acero inoxidableM14X1,5107 26.60 MXN
28013-201615acero inoxidableM16X1,5108 35.28 MXN
28013-201815acero inoxidableM18X1,5108 37.80 MXN
28013-202015acero inoxidableM20X1,51010 41.72 MXN
28013-202215acero inoxidableM22X1,51010 47.60 MXN
28013-202415acero inoxidableM24X1,51212 64.40 MXN
28013-2001815acero inoxidableR1/885 19.60 MXN
28013-2001415acero inoxidableR1/4107 22.12 MXN
28013-2003815acero inoxidableR3/8108 31.08 MXN
28013-2001215acero inoxidableR1/21010 46.76 MXN
28013-2003415acero inoxidableR3/41212 71.40 MXN
28013-2010015acero inoxidableR11217 104.16 MXN