norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica 66.
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU).
Varilla de nivel de aceite de cinc.
Junta tórica de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra.
Cubierta roja.
Finura de filtro 50 µm.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.A petición:Muescas de marcado mín.-máx.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin ventilación
Forma B: con ventilación
Forma C: con ventilación y filtro de aire

1) Junta tórica
2) Filtro de aire solo con forma C
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28048 Tapones con varilla del nivel de aceite 169 kB

Planos (vista completa)

Tapones con varilla del nivel de aceite

Tapones con varilla del nivel de aceite, forma A, sin ventilación

Más información

Planos

Tapones con varilla del nivel de aceite, forma A, sin ventilación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAcc.PrecioPedir
28048-13018A30182314148 51.17 MXN

Tapones con varilla del nivel de aceite, forma B, con ventilación

Más información

Planos

Tapones con varilla del nivel de aceite, forma B, con ventilación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAcc.PrecioPedir
28048-23018B30182314148 52.98 MXN

Tapones, con varilla del nivel de aceite, forma C, con ventilación y filtro de aire

Más información

Planos

Tapones, con varilla del nivel de aceite, forma C, con ventilación y filtro de aire

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAcc.PrecioPedir
28048-33018C30182314148 48.47 MXN