norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Tornillos de ventilación con varilla del nivel de aceite forma B, con filtro de aire
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica 66. Filtro de aire de poliuretano (espuma PU). Varilla de nivel de aceite de cinc. Junta tórica de goma (NBR).Material, versión:Carcasa termoplástica de poliamida 66, negra. Tapa termoplástica de poliamida 66, roja. Filtro de aire de poliuretano (espuma PU), finura de filtro de 50 µm. Varilla del nivel de aceite de cinc, fosfatada. Junta tórica de goma (NBR).Indicación:La cubierta extraíble permite limpiar cómodamente el filtro de aire.
Forma A: sin filtro de aire Forma B: con filtro de aireRango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.A petición:Muescas de marcado mín.-máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Cubierta 2) Filtro de aire 3) Junta tórica
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.