norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Empuñadura de poliamida termoplástica.
Varilla de nivel de aceite de acero.
Junta tórica de goma (NBR), 70 Shore.
Versión:Empuñadura negra.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
Forma B: con agujero de ventilación
Forma C: sin agujero de ventilación
Forma D: con agujero de ventilación

1) Junta tórica
2) Solo con forma D
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28060 Varillas del nivel de aceite 128 kB

Planos (vista completa)

Varillas del nivel de aceite

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2D3D4
Ø
LL1S
mín.
CADAcc.PrecioPedir
28060-22714B271418134341310 37.80 MXN
28060-23218B32182414545179 43.40 MXN
28060-23220B32202414544,51810 47.04 MXN
28060-32714C271418134342017 37.80 MXN
28060-33012C271218144362016 33.32 MXN
28060-33318C331824145442117,5 42.84 MXN
28060-33520C352024165462117,5 40.88 MXN
28060-42714D271418134342017 40.04 MXN
28060-43318D331824145442117,5 43.40 MXN