norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:En la fabricación de un módulo hidráulico o neumático se necesitan, por razones intrínsecas al propio proceso, entre otros, taladros auxiliares para poder incorporar con precisión en la pieza de trabajo todos los canales necesarios para la aplicación concreta. Estos taladros auxiliares deben luego volver a sellarse de forma absolutamente hermética para un futuro funcionamiento sin incidencias del componente y además tienen que soportar una presión extremadamente alta.Material:

Casquillo: acero inoxidable 1.4305.
Bola: acero de apoyo de cilindros.

Versión:Manguito: acabado natural.
Bola: tratada en caliente.
Indicación:Los tapones de sellado sirven para cerrar taladros de modo rápido, seguro y económico en la tecnología de fluidos, como p. ej. para el cierre de taladros auxiliares en los módulos hidráulicos.

Estos componentes están provistos de un casquillo dentado que se expansiona en la instalación a presión de la bola, ampliando el componente hasta sellar el taladro y anclándose en el material base. De este modo se genera un sellado hermético y metálico que soporta una máxima presión.

Apto para materiales base con una dureza de baja a moderada.

El montaje se suele realizar a mano con un troquel de asiento.
Accesorios:Troquel de asiento 28080-90.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28080-01 Tapón de sellado de casquillo de acero inoxidable, bola de acero 214 kB
 NLM-TH-Dichtstopfen-28080_ES 351 kB

Planos

Tapón de sellado de casquillo de acero inoxidable, bola de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

D2D3
máx.
L1L2L3
mín.
SXCADAcc.PrecioPedir
28080-01-03021332,23.64,63,41,20,4 23.80 MXN
28080-01-04021443,345,23,81,50,2 22.40 MXN
28080-01-05021554,35.57,15,320,4 29.96 MXN
28080-01-06021665,36.58,76,32,50,4 36.40 MXN
28080-01-07021776,47.510,27,330,4 48.72 MXN
28080-01-08021887,48.511,68,33,50,3 64.96 MXN
28080-01-09021998,41013,69,840,4 82.88 MXN
28080-01-1002110109,41115,210,84,50,4 107.52 MXN
28080-01-12021121210,61317,912,85,50,4 140.84 MXN
28080-01-14021141412,71520,614,56,350,4 175.56 MXN
28080-01-16021161614,71723,416,570,6 233.52 MXN
28080-01-18021181816,71926,418,580,6 295.12 MXN
28080-01-20021202018,72230,121,590,8 442.68 MXN
28080-01-22021222220,7253424,5100,8 501.76 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50