norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Camisa de cable y carcasa de PVC.Versión:Casquillo (hembra)
Tensión: Ue 30 V
Corriente: Ie 2 A
Número de polos: 8 polos
Número de hilos: 8 hilos
Grado de protección: IP 67
Cuerpo de empuñadura negro
Color de cable gris
Indicación:Conector con bloqueo de tornillo.
Conector recubierto por extrusión en el cable.
Identificación de hilos según código de color DIN 47100.
Codificación A.
Idoneidad limitada para cadenas de arrastre.
Par de apriete recomendado 1,0 Nm.
Rango de temperatura:móvil: 0°C a +80°C
fijo: −25°C a +80°C
Indicación sobre el dibujo:
1) Blanco (WH)
2) Marrón (BN)
3) Verde (GN)
4) Amarillo (YE)
5) Gris (GY)
6) Rosa (PK)
7) Azul (BU)
8) Rojo (RD)
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 80150-10 Conector con racor roscado 317 kB

Planos (vista completa)

Conector con racor roscado

Conector con racor roscado, forma A, casquillo recto

Más información

Planos

Conector con racor roscado, forma A, casquillo recto

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 2D

D3GLPNúmero de
conductores x
sección de conductor
CADAcc.PrecioPedir
80150-10-1208X2500A8 polos14,56M12x141,525008 x 0,25 mm² 818.16 MXN
80150-10-1208X5000A8 polos14,56M12x141,550008 x 0,25 mm² 911.40 MXN
80150-10-1208X10000A8 polos14,56M12x141,5100008 x 0,25 mm² 1,088.92 MXN
80150-10-1212X10000A12 polos156M12x141,9100008 x 0,25 mm² 2,295.16 MXN

Conector con racor roscado, forma B, casquillo acodado

Más información

Planos

Conector con racor roscado, forma B, casquillo acodado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 2D

D3GH1LPCADAcc.PrecioPedir
80150-10-11208X10000B8 polos156M12x126,43910000 1,971.76 MXN
80150-10-11212X10000B12 polos156M12x126,43910000 2,328.48 MXN

Otros artículos de esta categoría