norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.
Versión:Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Indicación:Unidades de elevación neumáticas sin mantenimiento de estructura compacta y con guía de rodillos en cruz. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido M5.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.

Precisión de repetición ±0,01 mm.
Accesorios:Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.Indicación sobre el dibujo:
1) Conexiones de aire comprimido
2) Avellanado para tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762-M4
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 20050 Unidades de elevación neumáticas con guía de carril 391 kB
 Indicación técnica para unidades de carrera neumáticas 97,9 kB

Planos

Unidades de elevación neumáticas con guía de carril
Unidades de elevación neumáticas con guía de carril

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoAA1A2A3A4BB1DD1

D2D3EHH1H2PP1P2Carrera
S
TT1CADAcc.PrecioPedir
20050-40104212127,51212,5425774,2M4M8x13268101051216101,66  21,872.20 MXN
20050-40254213927,51212,5425774,2M4M8x13286101051216251,66  24,428.04 MXN
20050-6025630383817,5146078106,4M6M14x148104121261618252,19  28,647.08 MXN
20050-6050630633817,5146078106,4M6M14x148129121261618502,19  31,163.44 MXN
ReferenciaTamañoFuerza del
émbolo con
6 bar (N)
Fuerza de
recuperación
con 6 bar (N)
Ø de cilindroConsumo de aire
por carrera doble
con 6 bar (ccm)
Amortiguador
adecuado
Interruptor de
proximidad
adecuado
Conector
adecuado
CADAcc.PrecioPedir
20050-401048055163,726300-081000883000-020X5000-  21,872.20 MXN
20050-402548055169,326300-081000883000-020X5000-  24,428.04 MXN
20050-602561851752523,826310-141001283000-15-02080150-010X2000  28,647.08 MXN
20050-605061851752547,726310-141001283000-15-02080150-010X2000  31,163.44 MXN
ReferenciaTamañoM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
20050-4010412,512,513,519 + S/2 (carrera)1016,514351435  21,872.20 MXN
20050-4025415151826 + S/2 (carrera)1016,516401640  24,428.04 MXN
20050-6025633335633 + S/2 (carrera)111726002600  28,647.08 MXN
20050-6050633335645 + S/2 (carrera)111726002600  31,163.44 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50