norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.
Versión:Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Indicación:Unidades de elevación neumáticas sin mantenimiento de estructura robusta y con guía de bolas estanca. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido M5.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.

Precisión de repetición ±0,02 mm.
A petición:Unidades de elevación disponibles con carreras más cortas.Accesorios:Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 20054 Unidades de elevación neumáticas con guía redonda 386 kB
 Indicación técnica para unidades de carrera neumáticas 97,9 kB

Planos

Unidades de elevación neumáticas con guía redonda
Unidades de elevación neumáticas con guía redonda

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoAA1HH1H2H3LL1PP1P2Carrera
S
TT1CADAcc.PrecioPedir
20054-6050671,51014010845129283158341,5501613  37,976.68 MXN
20054-6075671,510165133451292831510841,5751613  41,615.84 MXN
20054-6100671,510190158451292831513341,51001613  46,261.60 MXN
ReferenciaTamañoFuerza del
émbolo con
6 bar (N)
Fuerza de
recuperación
con 6 bar (N)
Ø de cilindroConsumo de aire
por carrera doble
con 6 bar (ccm)
Amortiguador
adecuado
Interruptor de
proximidad
adecuado
Conector
adecuado
CADAcc.PrecioPedir
20054-60506220200253326310-141001283000-05-01080150-010X2000  37,976.68 MXN
20054-60756220200255026310-141001283000-05-01080150-010X2000  41,615.84 MXN
20054-61006220200256626310-141001283000-05-01080150-010X2000  46,261.60 MXN
Referencia

TamañoM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3CADAcc.PrecioPedir
20054-6050628283046 + S/2 (carrera)6114  37,976.68 MXN
20054-6075628283046 + S/2 (carrera)6114  41,615.84 MXN
20054-6100628283046 + S/2 (carrera)6114  46,261.60 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50