norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio perfil extruido.
Alojamiento del rodamiento y carro de aluminio.
Carriles guía de perfil y carro de guía de acero.
Husillos de rosca de bola de acero.
Tuercas de rosca de bola de acero.
Versión:Cuerpo base y carro de colores naturales anodizados.
Alojamiento de rodamiento anodizado negro.
Vías y carriles guía de perfil endurecidos por inducción y pulidos.
Indicación:Unidad lineal compacta y versátil con husillo de rosca de bola. El cuerpo base está compuesto de un perfil autoportante de aluminio con anodizado duro y guía de perfil integrada. Este sistema de rieles absorbe fuerzas máximas desde cualquier dirección, sufre poco desgaste y ofrece unas óptimas características de rodadura en el movimiento de grandes masas. Hace posible una elevadas prestaciones de rendimiento, como grandes velocidades y una elevada precisión de posicionamiento y de repetición. Se pueden combinar con facilidad para formar sistemas múltiples.

En las unidades lineales se utiliza un husillo de rosca de bola de precisión con la clase de tolerancia ISO 7 y un juego axial reducido de la tuerca de rosca de bola. Una cinta cobertora de acero resistente a la corrosión protege del polvo y el ensuciamiento todas las piezas que tiene el perfil.

Los lados exteriores del perfil de aluminio tienen unas ranuras para un montaje sencillo y seguro del perfil y para la fijación de accesorios, como p. ej. sensores.

En el costado y en la parte superior del carro hay perforaciones roscadas y orificios de centrado adicionales. En combinación con nuestros anillos de centrado 20240 pueden montarse en el carro de forma precisa otros elementos de conexión.

Para la lubricación posterior del husillo de rosca de bola y de la guía de carril, los dos costados del carro tienen perforaciones de lubricación (racores de lubricación de embudo DIN 3405D).
Datos técnicos:Las indicaciones de carga se aplican a las cargas dinámicas.

Todos los momentos dinámicos y capacidades de carga indicados en la tabla son valores teóricos. No se ha tenido en cuenta ningún factor de seguridad. El factor de seguridad dependerá de la aplicación y de la seguridad necesaria. Se recomienda un factor de seguridad de fs = 5.
Rango de temperatura:De 0°C a +60°C.A petición:Otras longitudes (longitud máx. y carrera máx., ver la tabla).
Clase de tolerancia de husillo de rosca de bola según ISO 5.
Apoyos de husillo (recomendados con husillos de gran longitud).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 20331 Ejes lineales con husillo de rosca de bola y guía de perfil 724 kB

Planos

Ejes lineales con husillo de rosca de bola y guía de perfil
Ejes lineales con husillo de rosca de bola y guía de perfil
Ejes lineales con husillo de rosca de bola y guía de perfil
Ejes lineales con husillo de rosca de bola y guía de perfil

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoL

L
máx.
Iy
cm⁴
máx.
revoluciones
r. p. m.
Máx. par de
accionamiento M
Nm
Fx
N
Fy
dinámica
N
Fz
dinámica
N
Mx
dinámica
Nm
My
dinámica
Nm
Mz
dinámica
Nm
Iz
cm⁴
CADAcc.PrecioPedir
20331-04012057000X10040272290010580033400230038502826026011 41,454.00 MXN
20331-04012107000X1004027229001058004,52540230038502826026011 44,809.24 MXN
20331-06516057000X10065330292071,342007,7870065401019015870070089,4 42,672.28 MXN
20331-06516107000X10065330292071,3420011,9673065401019015870070089,4 42,672.28 MXN
20331-06516167000X10065330292071,3420011,9420065401019015870070089,4 43,799.56 MXN
20331-08020057000X100804175480144,13300131480089301507037014701470192,3 54,348.28 MXN
20331-08020107000X100804175481144,1330024,51385089301507037014701470192,3 57,024.52 MXN
20331-08020207000X100804175482144,1330024,5693089301507037014701470192,3 55,549.48 MXN
20331-08020507000X100804175483144,1300024,5277089301507037014701470192,3 65,273.60 MXN
20331-11032057000X1001104945850562215016,718850100002026063026502650669 81,282.04 MXN
20331-11032107000X1001104945850562300052,329600100002026063026502650669 83,576.36 MXN
20331-11032207000X1001104945850562300052,314800100002026063026502650669 86,034.20 MXN
20331-11032327000X1001104945850562300052,39240100002026063026502650669 86,034.20 MXN
ReferenciaTamañoTiempo de funcionamientoPar de giro
al ralentí
Nm
RepetibilidadVelocidad
máx.
m/s
Aceleración máx.
m/seg
Constante
de avance
mm/rev
Carrera
S
S
(carrera)
mín.
S
(carrera)
máx.
CADAcc.PrecioPedir
20331-04012057000X10040100%0,16±0,020,49205100302728 41,454.00 MXN
20331-04012107000X10040100%0,18±0,020,972010100302728 44,809.24 MXN
20331-06516057000X10065100%0,28±0,020,35205100402690 42,672.28 MXN
20331-06516107000X10065100%0,30±0,020,72010100402690 42,672.28 MXN
20331-06516167000X10065100%0,40±0,021,122016100402690 43,799.56 MXN
20331-08020057000X10080100%0,46±0,020,28205100555163 54,348.28 MXN
20331-08020107000X10080100%0,5±0,020,552010100555163 57,024.52 MXN
20331-08020207000X10080100%0,6±0,021,12020100555163 55,549.48 MXN
20331-08020507000X10080100%1,4±0,022,52050100555163 65,273.60 MXN
20331-11032057000X100110100%1,2±0,020,18205100655456 81,282.04 MXN
20331-11032107000X100110100%1,4±0,020,52010100655456 83,576.36 MXN
20331-11032207000X100110100%1,5±0,0212020100655456 86,034.20 MXN
20331-11032327000X100110100%1,6±0,021,62032100705456 86,034.20 MXN
ReferenciaTamañoHusillo de rosca de bolas
DxP
Capacidad de carga
dinámica
C (N)
Capacidad de carga
dinámica husillo
CS (N)
Momento de inercia de masa
10-⁵ kg m²
Masa
desplazada
(kg)
CADAcc.PrecioPedir
20331-04012057000X1004012x5462050000,630,94 41,454.00 MXN
20331-04012107000X1004012x10462038000,811 44,809.24 MXN
20331-06516057000X1006516x519800131502,213 42,672.28 MXN
20331-06516107000X1006516X1019800115502,83 42,672.28 MXN
20331-06516167000X1006516X161980081703,993 43,799.56 MXN
20331-08020057000X1008020X534200148007,066 54,348.28 MXN
20331-08020107000X1008020X1034200159008,236 57,024.52 MXN
20331-08020207000X1008020X20342001625012,816 55,549.48 MXN
20331-08020507000X1008020X50342001300044,676 65,273.60 MXN
20331-11032057000X10011032X5496001885041,819,8 81,282.04 MXN
20331-11032107000X10011032X10496003700043,649,8 83,576.36 MXN
20331-11032207000X10011032X20496002295051,169,8 86,034.20 MXN
20331-11032327000X10011032X32496001550066,619,8 86,034.20 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50