norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0503.Versión:bruñido, endurecido ≈ 54 HRC.Indicación:Arandelas (arandelas elásticas) para una sencilla sujeción previa de muelles de compresión roscados y muelles de elastómero.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26095-05 Arandelas de acero 289 kB

Planos

Arandelas de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

D2S1CADAcc.PrecioPedir
26095-05-06513036,5133 105.56 MXN
26095-05-08516038,5163 117.32 MXN
26095-05-105190310,5193 131.32 MXN
26095-05-125230412,5234 150.08 MXN
26095-05-165280416,5284 174.72 MXN