|
|
26120Carriles de tope de goma y acero |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero. Elastómero y caucho natural, dureza media, 57° Shore A.Versión:Acero lacado en negro (26120-02501904557, 26120-05003507057 y 26120-10004512057, galvanizado).Indicación:Para absorber grandes fuerzas de penetración y alojar grandes masas. Los datos de carga indicados se aplican para la carga estática permanente en caso de gomas con una dureza de 57° Shore A. Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo. Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
* Parte de metal de 30 mm de ancho.
Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|