norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 57° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los topes de goma se utilizan, por ejemplo, en el almacenamiento de grupos y como tope para limitar el recorrido del muelle en masas con movimiento.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CA petición:Otras durezas Shore.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26113 Topes de goma de acero de tipo EK cónicos con rosca interior 193 kB

Planos

Topes de goma de acero de tipo EK cónicos con rosca interior

Selección/filtro de artículos

Referencia

DHGTCADAcc.PrecioPedir
26113-025017572517M66 34.92 MXN
26113-025020572520M66 38.84 MXN
26113-030015573015M88 42.14 MXN
26113-030020573020M88 43.34 MXN
26113-030027573027M88 49.36 MXN
26113-035030573530M88 52.68 MXN
26113-040030574030M88 62.31 MXN
26113-050018575018M1010 72.84 MXN
26113-050022575022M1010 78.26 MXN
26113-050030575030M1010 82.18 MXN
26113-075028577528M1212 202.87 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50