norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Topes de goma de acero inoxidable de tipo D, cilíndricos con rosca exterior, gris
26106-01

Topes de goma de acero inoxidable de tipo D, cilíndricos con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4401.
Elastómero y caucho natural, dureza media 55° Shore A, gris.

Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los topes de goma se utilizan, por ejemplo, en el almacenamiento de grupos y como tope para limitar el recorrido del muelle en masas con movimiento.

Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CA petición:

Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4301.

Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26106-01 Topes de goma de acero inoxidable de tipo D, cilíndricos con rosca exterior, gris 197 kB

Planos

Topes de goma de acero inoxidable de tipo D, cilíndricos con rosca exterior, gris

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
Color
del componente
DHGLRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
26106-01-00800855acero inoxidablegris88M364040 75.88 MXN
26106-01-01001055acero inoxidablegris1010M4103535 75.88 MXN
26106-01-01001555acero inoxidablegris1015M4102640 75.88 MXN
26106-01-01500855acero inoxidablegris158M410187187 75.88 MXN
26106-01-01501055acero inoxidablegris1510M410100100 79.52 MXN
26106-01-02000855acero inoxidablegris208M618250250 88.76 MXN
26106-01-02001055acero inoxidablegris2010M618240240 92.68 MXN
26106-01-02001555acero inoxidablegris2015M618110220 102.76 MXN
26106-01-02002055acero inoxidablegris2020M61875225 107.24 MXN
26106-01-02500855acero inoxidablegris258M618850850 92.68 MXN
26106-01-02501055acero inoxidablegris2510M618400400 92.68 MXN
26106-01-02501555acero inoxidablegris2515M618210420 96.60 MXN
26106-01-02502055acero inoxidablegris2520M618140420 104.72 MXN
26106-01-02502555acero inoxidablegris2525M618100350 119.84 MXN
26106-01-03001555acero inoxidablegris3015M823270540 141.96 MXN
26106-01-03002055acero inoxidablegris3020M823238714 147.28 MXN
26106-01-03003055acero inoxidablegris3030M823127508 180.88 MXN
26106-01-03004055acero inoxidablegris3040M82388528 210.56 MXN
26106-01-04001555acero inoxidablegris4015M8237101420 184.80 MXN
26106-01-04002055acero inoxidablegris4020M8233651095 209.72 MXN
26106-01-04003055acero inoxidablegris4030M823205820 222.60 MXN
26106-01-05002055acero inoxidablegris5020M10286461938 264.88 MXN
26106-01-05003055acero inoxidablegris5030M10283541416 336.00 MXN
26106-01-05004055acero inoxidablegris5040M10282301380 412.16 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50