norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Topes de goma de acero inoxidable de tipo EK, cónicos con rosca interior, gris
26113-01

Topes de goma de acero inoxidable de tipo EK, cónicos con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4401.
Elastómero y caucho natural, dureza media 57° Shore A.

Versión:Acero inoxidable con acabado natural.
Caucho natural gris.
Indicación:Los topes de goma se utilizan, por ejemplo, en el almacenamiento de grupos y como tope para limitar el recorrido del muelle en masas con movimiento.

Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CA petición:Otras durezas Shore.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26113-01 Topes de goma de acero inoxidable de tipo EK, cónicos con rosca interior, gris 190 kB

Planos

Topes de goma de acero inoxidable de tipo EK, cónicos con rosca interior, gris

Selección/filtro de artículos

Referencia

DHGTCADAcc.PrecioPedir
26113-01-025017572517M66 101.92 MXN
26113-01-025020572520M66 112.00 MXN
26113-01-030015573018M88 122.08 MXN
26113-01-030020573020M88 125.44 MXN
26113-01-030027573027M88 142.52 MXN
26113-01-035030573530M88 152.60 MXN
26113-01-040030574030M88 179.76 MXN
26113-01-050018575018M1010 210.28 MXN
26113-01-050022575022M1010 227.36 MXN
26113-01-050030575030M1010 237.44 MXN
26113-01-075028577528M1212 586.60 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50