norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Topes de goma de acero inoxidable, tipo D, cilíndricos con rosca exterior azules conforme con FDA
26106-02

Topes de goma de acero inoxidable, tipo D, cilíndricos con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4401.
Silicona de elastómero dureza media 55° Shore A.
Versión:Acero inoxidable, acabado natural.
Silicona azul, conforme con FDA.
Indicación:Los topes de goma se utilizan, por ejemplo, en el almacenamiento de grupos y como tope para limitar el recorrido del muelle en masas con movimiento.Rango de temperatura:-30 °C a +180 °C.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26106-02 Topes de goma de acero inoxidable, tipo D, cilíndricos con rosca exterior azules conforme con FDA 217 kB

Planos

Topes de goma de acero inoxidable, tipo D, cilíndricos con rosca exterior azules conforme con FDA

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

DHGLRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
Dureza
Shore
CADAcc.PrecioPedir
26106-02-0080085588M36302255A 40.04 MXN
26106-02-010010551010M410716655A 41.54 MXN
26106-02-010015551015M410426055A 55.38 MXN
26106-02-01500655156M41025013055A 54.78 MXN
26106-02-01500855158M4101339655A 55.38 MXN
26106-02-015010551510M41012011055A 55.38 MXN
26106-02-015015551515M410588255A 56.90 MXN
26106-02-02000555205M61830012055A 89.40 MXN
26106-02-02000855208M61818012655A 93.02 MXN
26106-02-020010552010M61815513955A 93.91 MXN
26106-02-020015552015M61811416055A 83.99 MXN
26106-02-020020552020M6188416055A 88.49 MXN
26106-02-020025552025M6185412955A 96.92 MXN
26106-02-02500855258M61875052555A 90.01 MXN
26106-02-025010552510M61837533855A 92.41 MXN
26106-02-025015552515M61819327155A 101.14 MXN
26106-02-025020552520M61812223155A 107.76 MXN
26106-02-025025552525M6189021555A 113.78 MXN
26106-02-030015553015M82011315255A 126.13 MXN
26106-02-030020553020M8208014755A 132.44 MXN
26106-02-030030553030M8204913955A 156.83 MXN
26106-02-040015554015M82370595255A 171.57 MXN
26106-02-040020554020M82335565755A 181.51 MXN
26106-02-040030554030M82320057055A 206.19 MXN
26106-02-050020555020M1028750135055A 238.70 MXN
26106-02-050030555030M1028364101855A 280.24 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50