norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Topes de goma de acero inoxidable de tipo E, cilíndricos con rosca interior, gris
26103-01

Topes de goma de acero inoxidable de tipo E, cilíndricos con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4401.
Elastómero y caucho natural, dureza media 55° Shore A, gris.

Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los topes de goma son elementos de construcción de uso muy extendido para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.

Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CA petición:

Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4301.

Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26103-01 Topes de goma de acero inoxidable de tipo E, cilíndricos con rosca interior, gris 217 kB
 Indicación técnica para topes de goma 112 kB

Planos

Topes de goma de acero inoxidable de tipo E, cilíndricos con rosca interior, gris

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Color
del componente
D

HGTRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
26103-01-00800855acero inoxidablegris88M338844 75.88 MXN
26103-01-01501255acero inoxidablegris1512M44165182 84.00 MXN
26103-01-01501555acero inoxidablegris1515M44100130 88.20 MXN
26103-01-01502055acero inoxidablegris1520M4475113 92.68 MXN
26103-01-02001555acero inoxidablegris2015M65145246 104.72 MXN
26103-01-02002055acero inoxidablegris2020M6594216 109.48 MXN
26103-01-02002555acero inoxidablegris2025M6565169 121.80 MXN
26103-01-02501555acero inoxidablegris2515M87270540 109.48 MXN
26103-01-02502555acero inoxidablegris2525M87105315 130.20 MXN
26103-01-02503055acero inoxidablegris2530M8785281 142.80 MXN
26103-01-02504055acero inoxidablegris2540M8775300 172.48 MXN
26103-01-03001555acero inoxidablegris3015M87545491 147.28 MXN
26103-01-03002555acero inoxidablegris3025M87160416 176.68 MXN
26103-01-03003055acero inoxidablegris3030M87125425 197.68 MXN
26103-01-03004055acero inoxidablegris3040M8785315 227.36 MXN
26103-01-04002055acero inoxidablegris4020M87550660 214.48 MXN
26103-01-04002555acero inoxidablegris4025M875001000 222.60 MXN
26103-01-04003055acero inoxidablegris4030M87300870 239.40 MXN
26103-01-04004055acero inoxidablegris4040M872601040 278.04 MXN
26103-01-05002055acero inoxidablegris5020M108860860 286.44 MXN
26103-01-05002555acero inoxidablegris5025M1087001400 320.04 MXN
26103-01-05003055acero inoxidablegris5030M1084501575 361.48 MXN
26103-01-05004055acero inoxidablegris5040M1083501400 441.56 MXN
26103-01-05005055acero inoxidablegris5050M108170850 517.44 MXN
26103-01-06003055acero inoxidablegris6030M1087001400 667.80 MXN
26103-01-06004055acero inoxidablegris6040M1084001600 693.00 MXN
26103-01-06005055acero inoxidablegris6050M1082401200 723.52 MXN
26103-01-07004255acero inoxidablegris7042M1085202600 1,101.24 MXN
26103-01-07004555acero inoxidablegris7045M1086803060 861.84 MXN
26103-01-07502555acero inoxidablegris7525M121012111816 667.80 MXN
26103-01-07503055acero inoxidablegris7530M121010902289 731.92 MXN
26103-01-07504055acero inoxidablegris7540M12105002000 853.16 MXN
26103-01-07505055acero inoxidablegris7550M12105502750 975.52 MXN