norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4401.
Elastómero y caucho natural, dureza media 57° Shore A.

Versión:Acero inoxidable con acabado natural.
Caucho natural gris.
Indicación:Los topes de goma se utilizan, por ejemplo, en el almacenamiento de grupos y como tope para limitar el recorrido del muelle en masas con movimiento.

Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CA petición:Otras durezas Shore.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26112-01 Topes de goma de acero inoxidable, tipo K cónicos con rosca exterior, gris 185 kB

Planos

Topes de goma de acero inoxidable, tipo K cónicos con rosca exterior, gris

Selección/filtro de artículos

Referencia

DHGLCADAcc.PrecioPedir
26112-01-025017572517M618 96.88 MXN
26112-01-025020572520M618 106.68 MXN
26112-01-030015573018M820 116.20 MXN
26112-01-030020573020M820 119.28 MXN
26112-01-030027573027M820 135.52 MXN
26112-01-035030573530M823 145.32 MXN
26112-01-040030574030M823 171.36 MXN
26112-01-050018575018M1028 200.20 MXN
26112-01-050022575022M1028 216.44 MXN
26112-01-050030575030M1028 226.24 MXN
26112-01-075028577528M1237 558.88 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50