norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Topes de goma de corriente o inoxidable, tipo C
26104

Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo C, cilíndricos...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero estabilidad 5.6 o acero inoxidable.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los topes de goma son elementos de construcción muy utilizados para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.


Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CA petición:Otras durezas Shore.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26104 Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo C, cilíndricos con rosca interior por los dos lados 175 kB
 Indicación técnica para topes de goma 112 kB

Planos

Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo C, cilíndricos con rosca interior por los dos lados

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DHGTRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
26104-01001055acero1010M4410050 29.40 MXN
26104-01001555acero1015M445050 33.60 MXN
26104-01501555acero1515M44100100 31.92 MXN
26104-02002055acero2020M66230276 45.64 MXN
26104-02002555acero2025M66120180 38.08 MXN
26104-02502055acero2520M66230276 45.08 MXN
26104-02502555acero2525M66110165 49.28 MXN
26104-02503055acero2530M6680160 47.88 MXN
26104-03002055acero3020M88425637 55.72 MXN
26104-03003055acero3030M88175350 66.36 MXN
26104-03004055acero3040M88133400 74.76 MXN
26104-04003055acero4030M885301060 85.12 MXN
26104-04004055acero4040M88222666 96.04 MXN
26104-05003055acero5030M10106801360 118.44 MXN
26104-05004055acero5040M10103331000 126.28 MXN
26104-05005055acero5050M1010190665 143.36 MXN
26104-07504055acero7540M12127502250 227.08 MXN
26104-07505055acero7550M12126362225 254.80 MXN
26104-010010551acero inoxidable1010M4410050 57.68 MXN
26104-015015551acero inoxidable1515M44100100 61.60 MXN
26104-020020551acero inoxidable2020M66230276 80.36 MXN
26104-025025551acero inoxidable2525M66110165 84.56 MXN
26104-030020551acero inoxidable3020M88425637 88.48 MXN
26104-030030551acero inoxidable3030M88175350 95.20 MXN
26104-040030551acero inoxidable4030M885301060 156.24 MXN