norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301.

Indicación:Elemento de unión para cadenas simples según DIN ISO 606.

En la forma E el muelle de cierre debe ir montado con el extremo cerrado en la dirección de avance.

En el caso de que el número de elementos sea impar, se necesitarán elementos acodados para poder cerrar la cadena. El uso de elementos acodados reduce el rendimiento y la carga de rotura en un 20 %.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22212_E Elementos de unión de acero inoxidable DIN ISO 606, forma E 173 kB
 Indicación técnica para cadenas de rodillos 190 kB

Planos

Elementos de unión de acero inoxidable DIN ISO 606, forma E

Selección/filtro de artículos

Referencia

N.º ISOPAdecuado para
cadena
CADAcc.PrecioPedir
22212-3038073206 B-19,5253/8 x 7/32 50.40 MXN
22212-3012051608 B-112,71/2 x 5/16 57.40 MXN
22212-3058030810 B-115,8755/8 x 3/8 76.44 MXN
22212-3034071612 B-119,053/4 x 7/16 120.68 MXN
22212-3100170216 B-125,41 x 17,02 mm 202.44 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50