|
|
22201_LElementos de unión dobles DIN ISO 606, forma L |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Indicación:Elemento de unión para cadenas de rodillos dobles según DIN ISO 606.
En el caso de que el número de elementos sea impar, se necesitarán elementos acodados para poder cerrar la cadena. El uso de elementos acodados reduce el rendimiento y la carga de rotura en un 20 %.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | N.º ISO | P | Adecuado para cadena | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22201-40800030 | 05 B-2 | 8 | 8,0 x 3,0mm | | | 103.88 MXN | | 22201-40380732 | 06 B-2 | 9,525 | 3/8 x 7/32 | | | 78.40 MXN | | 22201-40120516 | 08 B-2 | 12,7 | 1/2 x 5/16 | | | 92.12 MXN | | 22201-40580308 | 10 B-2 | 15,875 | 5/8 x 3/8 | | | 115.92 MXN | | 22201-40340716 | 12 B-2 | 19,05 | 3/4 x 7/16 | | | 103.88 MXN | | 22201-41001702 | 16 B-2 | 25,4 | 1 x 17,02 mm | | | 222.88 MXN | | 22201-41140340 | 20 B-2 | 31,75 | 1 1/4 x 3/4 | | | 610.12 MXN | | 22201-41121000 | 24 B-2 | 38,1 | 1 1/2 x 1 | | | 897.40 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|