norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Indicación:Elemento de unión para cadenas de rodillos triples según DIN ISO 606.

En la forma E el muelle de cierre debe ir montado con el extremo cerrado en la dirección de avance.

En el caso de que el número de elementos sea impar, se necesitarán elementos acodados para poder cerrar la cadena. El uso de elementos acodados reduce el rendimiento y la carga de rotura en un 20 %.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22202_E Elementos de unión triples DIN ISO 606, forma E 174 kB

Planos

Elementos de unión triples DIN ISO 606, forma E

Selección/filtro de artículos

Referencia

Modelo
de forma
N.º ISOPAdecuado para
cadena
CADAcc.PrecioPedir
22202-30380732elemento insertable con cierre de pasador06 B-39,5253/8 x 7/32 61.60 MXN
22202-30120516elemento insertable con cierre de pasador08 B-312,71/2 x 5/16 78.40 MXN
22202-30580308elemento insertable con cierre de pasador10 B-315,8755/8 x 3/8 87.36 MXN
22202-30340716elemento insertable con cierre de pasador12 B-319,053/4 x 7/16 91.28 MXN
22202-31001702elemento insertable con cierre de pasador16 B-325,41 x 17,02 mm 156.24 MXN

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50