norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Juegos de deslizadores de cadena, acero inoxidable
22281-02

Juegos de deslizadores de cadena, acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Deslizador de plástico Vesconite®.
Tornillo y tuerca de acero inoxidable A2.
Versión:Tornillo ISO 4017, con acabado natural.
Tuerca ISO 4035, con acabado natural.
Indicación:Para la sujeción de cadenas de rodillos. El juego de deslizador de cadena puede combinarse con todos los elementos de sujeción para el tensor de cadena listo para su montaje. El diseño simétrico permite el uso por ambos lados. Unos radios grandes garantizan una elevada estabilidad de marcha. El plástico de alta calidad no necesita lubricación.

La máxima velocidad de cadena no puede sobrepasar 1,5 m/s en uso continuo.
Rango de temperatura:De -40 °C a +120 °C.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22281-02 Juegos de deslizadores de cadena, acero inoxidable 239 kB

Planos

Juegos de deslizadores de cadena, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1A

B1DLXYPar de apriete
del tornillo C1
Nm
N.º ISOAdecuado para elemento de sujeción tamaño CADAcc.PrecioPedir
22281-02-06108simple21-3410,2M84574401006 B-11 469.56 MXN
22281-02-08110simple23-4713,9M106096502008 B-12+3 519.40 MXN
22281-02-10110simple25-4816,5M1060125552010 B-13 822.64 MXN
22281-02-12112simple29-6419,5M1280147803512 B-14 1,035.72 MXN
22281-02-06208doble26-2910,2M84574401006 B-21 775.88 MXN
22281-02-08210doble30-4013,9M106096502008 B-22+3 885.64 MXN
22281-02-10210doble34-4716,5M1060125552010 B-23 1,275.40 MXN
22281-02-12212doble39-5419,5M1280147803512 B-24 1,711.36 MXN