|
|
|
22250_BPiñones simples 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606, listos para montaje,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero C45.Versión:Acabado natural. Dientes templados por inducción ~HRC 50.Indicación:Piñones listos para montaje con cubo unilateral para cadenas de rodillos según DIN ISO 606. Los dientes están fresados y templados por inducción. Ranura según DIN 6885 / BS 4235. La ranura está orientada hacia la punta de los dientes. Con 2 clavijas roscadas. Una rosca está orientada hacia el centro de la ranura y girada una vez 90º.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | N.º ISO | División Pulgadas | División mm | Número de dientes | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B1 | B3 | L | C | R | T2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 22250-1012051601015 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 10 | 45,9 | 41,1 | 31 | 15 | M4 | 7,2 | 5 | 25 | 1,3 | 13 | 2,3 |  | | 322.98 MXN | | | 22250-1012051601016 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 10 | 45,9 | 41,1 | 31 | 16 | M4 | 7,2 | 5 | 25 | 1,3 | 13 | 2,3 |  | | 322.98 MXN | | | 22250-1012051601115 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 11 | 49,9 | 45,07 | 31 | 15 | M4 | 7,2 | 5 | 25 | 1,3 | 13 | 2,3 |  | | 382.27 MXN | | | 22250-1012051601116 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 11 | 49,9 | 45,07 | 31 | 16 | M4 | 7,2 | 5 | 25 | 1,3 | 13 | 2,3 |  | | 382.27 MXN | | | 22250-1012051601118 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 11 | 49,9 | 45,07 | 37 | 18 | M5 | 7,2 | 6 | 25 | 1,3 | 13 | 2,8 |  | | 382.27 MXN | | | 22250-1012051601119 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 11 | 49,9 | 45,07 | 37 | 19 | M5 | 7,2 | 6 | 25 | 1,3 | 13 | 2,8 |  | | 382.27 MXN | | | 22250-1012051601222 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 12 | 53,9 | 49,07 | 40 | 22 | M5 | 7,2 | 6 | 28 | 1,3 | 13 | 2,8 |  | | 447.89 MXN | | | 22250-1012051601224 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 12 | 53,9 | 49,07 | 41 | 24 | M6 | 7,2 | 8 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 |  | | 447.89 MXN | | | 22250-1012051601225 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 12 | 53,9 | 49,07 | 42 | 25 | M6 | 7,2 | 8 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 |  | | 447.89 MXN | | | 22250-1012051601325 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 13 | 57,9 | 56,06 | 42 | 25 | M6 | 7,2 | 8 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 |  | | 496.05 MXN | | | 22250-1012051601328 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 13 | 57,9 | 56,06 | 45 | 28 | M6 | 7,2 | 8 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 |  | | 496.05 MXN | | | 22250-1012051601530 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 15 | 65,9 | 61,09 | 52 | 30 | M6 | 7,2 | 8 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 |  | | 579.43 MXN | | | 22250-1012051601532 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 15 | 65,9 | 61,09 | 52 | 32 | M8 | 7,2 | 10 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 |  | | 579.43 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|