|
|
22250_BPiñones simples 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606, listos para montaje,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero C45.Versión:Acabado natural. Dientes templados por inducción ~HRC 50.Indicación:Piñones listos para montaje con cubo unilateral para cadenas de rodillos según DIN ISO 606. Los dientes están fresados y templados por inducción. Ranura según DIN 6885 / BS 4235. La ranura está orientada hacia la punta de los dientes. Con 2 clavijas roscadas. Una rosca está orientada hacia el centro de la ranura y girada una vez 90º.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | N.º ISO | División Pulgadas | División mm | Número de dientes | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B1 | B3 | L | C | R | T2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22250-1058030801024 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 10 | 58,3 | 51,37 | 42 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 25 | 1,6 | 16 | 3,3 | | | 292.32 MXN | | 22250-1058030801125 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 11 | 63,2 | 56,34 | 47 | 25 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 | | | 360.08 MXN | | 22250-1058030801124 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 11 | 63,2 | 56,34 | 47 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 | | | 360.08 MXN | | 22250-1058030801128 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 11 | 63,2 | 56,34 | 47 | 28 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 | | | 360.08 MXN | | 22250-1058030801228 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 51 | 28 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 | | | 401.52 MXN | | 22250-1058030801230 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 51 | 30 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 | | | 401.52 MXN | | 22250-1058030801232 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 55 | 32 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 | | | 401.52 MXN | | 22250-1058030801332 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 13 | 73,2 | 66,32 | 57 | 32 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 | | | 452.48 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|