norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Separadores de cadenas para cadenas de rodillos
22283-05

Separadores de cadenas para cadenas de rodillos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Indicación:Los separadores de cadena permiten una separación rápida y sencilla de las cadenas de rodillos para acortarlas o para sustituir una pieza dañada.

Los pernos deben entonces pasarse por la lengüeta exterior presionándolos individualmente.
Aplicación:1. Las mordazas del separador de cadena se colocan sobre el rodillos del elemento de la cadena y el pasador de presión se centra sobre el perno de la cadena.

2. Apretar la herramienta, girando entonces la empuñadura superior en sentido horario hasta que el perno de la cadena se afloje.

3. El segundo perno debe aflojarse también para separar la lengüeta del perno.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22283-05 Separadores de cadenas para cadenas de rodillos 158 kB

Planos

Separadores de cadenas para cadenas de rodillos

Selección/filtro de artículos

Referencia

N.º ISODivisión pulgadasDivisión mmCADAcc.PrecioPedir
22283-05-041204 B - 12 B/-3/46-19,05 478.80 MXN
22283-05-162016 B - 20 B1-1 1/425,4-31,75 707.28 MXN
22283-05-244824 B - 32 B1 1/2-238,1-50,8 2,965.20 MXN