norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Tensores de cadena TS, acero inoxidable
con perfil arqueado
22281-53

Tensores de cadena TS, acero inoxidable con perfil arqueado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable.
Eslabones de cadena de polietileno de peso molecular ultra alto PE-UHMW.
Versión:Carcasa con acabado natural.Indicación:Tensores de cadena listos para la instalación para una marcha silenciosa y de bajo desgaste de las cadenas de rodillos según ISO 606. Si no hay espacio suficiente para un sistema de sujeción convencional, se emplea entonces el tensor de cadena TS. Necesita solo 40 mm de espacio libre bajo la cadena.

El tensor de cadena TS en acero inoxidable está disponible en una versión con perfil arqueado.

El tensor de cadena TS está dotado de dos muelles de compresión pretensados. Se pueden soltar individualmente y permiten tres ajustes distintos de la presión de sujeción. En general, la disposición de los taladros y los agujeros alargados en la carcasa facilitan el montaje y ofrecen posibilidades adicionales de reajustes.
Rango de temperatura:-20 °C a +60 °C (brevemente hasta +80 °C).Montaje:La instalación óptima es directamente detrás de la rueda de accionamiento, para mantener lo más corta posible la longitud del ramal arrastrado. Para reducir al mínimo el desgaste, conviene apoyar varios eslabones de la cadena.
El tensor de cadena TS se suministra en estado enclavado. Una vez montado se sueltan un resorte o los dos, en función de la fuerza de sujeción necesaria. Para ello, el tornillo de enclavamiento se afloja unas cuatro vueltas aprox.
Solo el resorte izquierdo suelto: Fuerza de sujeción ligera.
Solo el resorte derecho suelto: Fuerza de sujeción intensa.
Los dos resortes sueltos: Fuerza de sujeción muy intensa.
Accesorios:Ángulos de fijación 22281-90.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22281-53 Tensores de cadena TS, acero inoxidable con perfil arqueado 293 kB

Planos

Tensores de cadena TS, acero inoxidable
con perfil arqueado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAB

TamañoN.º ISOFuerza de sujeción
los dos resortes sueltos
(N)

Fuerza de sujeción
resorte izquierdo suelto
(N)

Fuerza de sujeción
resorte derecho suelto
(N)

Recorrido
de sujeción
L2
División pulgadasÁngulo de fijación
a juego

CADAcc.PrecioPedir
22281-53-1061A1020TS06 B-1190-9658-32132-60403/8X7/3222281-90-29900 3,330.04 MXN
22281-53-1081A16,520TS08 B-1190-9658-32132-60401/2X5/1622281-90-29900 3,330.04 MXN
22281-53-1101A15,620TS10 B-1190-9658-32132-60405/8X3/822281-90-29900 3,330.04 MXN
22281-53-1121A14,820TS12 B-1190-9658-32132-60403/4X7/1622281-90-29900 3,330.04 MXN
22281-53-1062A7,520TS06 B-2190-9658-32132-60403/8X7/3222281-90-29900 3,501.40 MXN
22281-53-1082A15,232TS08 B-2190-9658-32132-60401/2X5/1622281-90-29900 3,501.40 MXN
22281-53-1102A11,332TS10 B-2190-9658-32132-60405/8X3/822281-90-29900 3,577.56 MXN
22281-53-1053A7,420TS05 B-3190-9658-32132-60408,0mmX3,0mm22281-90-29900 3,577.56 MXN
22281-53-1063A9,432TS06 B-3190-9658-32132-60403/8X7/3222281-90-29900 3,771.88 MXN