|
|
22281-52_BTensores de cadena TS con perfil de arco o perfil elíptico,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero. Eslabones de cadena de polietileno de peso molecular ultra alto PE-UHMW.Versión:Carcasa cincada y lacada en negro.Indicación:Tensores de cadena listos para la instalación para una marcha silenciosa y de bajo desgaste de las cadenas de rodillos según ISO 606. Si no hay espacio suficiente para un sistema de sujeción convencional, se emplea entonces el tensor de cadena TS. Espacio libre necesario debajo de la cadena, solo 40 mm.
Se puede elegir entre dos versiones diferentes: Forma A: con perfil arqueado. Forma B: con perfil elíptico (en caso de desgaste de un lado, se puede simplemente dar la vuelta al perfil y utilizar el otro lado).
El tensor de cadena TS está dotado de dos muelles de compresión pretensados. Se pueden soltar individualmente y permiten tres ajustes distintos de la presión de sujeción. En general, la disposición de los taladros y los agujeros alargados en la carcasa facilitan el montaje y ofrecen posibilidades adicionales de reajustes.Rango de temperatura:-20 °C a +60 °C (brevemente hasta +80 °C).Montaje:La instalación óptima es directamente detrás de la rueda de accionamiento, para mantener lo más corta posible la longitud del ramal arrastrado. Para reducir al mínimo el desgaste, conviene apoyar varios eslabones de la cadena. El tensor de cadena TS se suministra en estado enclavado. Una vez montado se sueltan un resorte o los dos, en función de la fuerza de sujeción necesaria. Para ello, el tornillo de enclavamiento se afloja unas cuatro vueltas aprox. Solo el resorte izquierdo suelto: Fuerza de sujeción ligera. Solo el resorte derecho suelto: Fuerza de sujeción intensa. Los dos resortes sueltos: Fuerza de sujeción muy intensa.Accesorios:Ángulos de fijación 22281-90.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | A | B | Tamaño | N.º ISO | Fuerza de sujeción los dos resortes sueltos (N)
| Fuerza de sujeción resorte izquierdo suelto (N)
| Fuerza de sujeción resorte derecho suelto (N)
| Recorrido de sujeción L2 | División pulgadas | Ángulo de fijación a juego
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22281-52-2053 | B | Perfil elíptico | 17 | 20 | TS-EP | 05 B-3 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 8,0mmX3,0mm | 22281-90-29900 |  | | 4,855.20 MXN | | 22281-52-2061 | B | Perfil elíptico | 17 | 20 | TS-EP | 06 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 4,078.48 MXN | | 22281-52-2062 | B | Perfil elíptico | 17 | 20 | TS-EP | 06 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 4,084.08 MXN | | 22281-52-2063 | B | Perfil elíptico | 23 | 32 | TS-EP | 06 B-3 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 5,007.52 MXN | | 22281-52-2081 | B | Perfil elíptico | 17 | 20 | TS-EP | 08 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-29900 |  | | 3,984.96 MXN | | 22281-52-2082 | B | Perfil elíptico | 23 | 32 | TS-EP | 08 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-29900 |  | | 4,074.56 MXN | | 22281-52-2101 | B | Perfil elíptico | 17 | 20 | TS-EP | 10 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-29900 |  | | 3,984.96 MXN | | 22281-52-2102 | B | Perfil elíptico | 23 | 32 | TS-EP | 10 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-29900 |  | | 4,276.44 MXN | | 22281-52-2121 | B | Perfil elíptico | 17 | 20 | TS-EP | 12 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-29900 |  | | 3,984.96 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|