|
|
22281-56Tensores de cadena de tamaño 0 con perfil semicircular |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa: material sintético termoplástico. Eslabones de cadena de polietileno de peso molecular ultra alto PE-UHMW. Tornillos y resorte de acero inoxidable.Indicación:Tensores de cadena listos para la instalación para una marcha silenciosa y de bajo desgaste de las cadenas de rodillos según ISO 606. La robusta carcasa de plástico ofrece una elevada protección de la corrosión.
Disponible en dos versiones de fuerza de sujeción: Versión con una fuerza de sujeción ligera: 58 - 32 N. Versión con una fuerza de sujeción reforzada: 132 - 60 N.
Fácil control del desgaste gracias a una indicación de desgaste de tres colores verde: ok amarillo: aún ok rojo: recorrido del muelle insuficiente (la fuerza del muelle no llega a 32 o 60N). El tensor de cadena debe reajustarse. Es necesario cambiar la cadena cuando el ancho de banda de todas las posibilidades de reajuste ya no garantice un ajuste suficiente.Rango de temperatura:-20 °C a +60 °C (brevemente hasta +80 °C).Montaje:La instalación óptima es directamente detrás de la rueda de accionamiento, para mantener lo más corta posible la longitud del ramal arrastrado. Para reducir al mínimo el desgaste, conviene apoyar varios eslabones de la cadena. El tensor de cadena de tamaño 0 se suministra en estado suelto. Antes de la instalación, el núcleo de sujeción se comprime para meterlo en la carcasa y se asegura con el pasador de seguridad que viene incluido.Accesorios:Ángulos de fijación 22281-90. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Tamaño | N.º ISO | Fuerza de sujeción N | Recorrido de sujeción L2 | División pulgadas | Ángulo de fijación a juego
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22281-56-0611 | fuerza del muelle ligera | 0 | 06 B-1 | 58-32 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-20000 | | | 1,176.28 MXN | | 22281-56-0811 | fuerza del muelle ligera | 0 | 08 B-1 / 10 B-1 | 58-32 | 40 | 1/2X5/16 / 5/8X3/8 | 22281-90-20000 | | | 1,176.28 MXN | | 22281-56-1211 | fuerza del muelle ligera | 0 | 12 B-1 | 58-32 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-20000 | | | 1,301.16 MXN | | 22281-56-0621 | fuerza del muelle ligera | 0 | 06 B-2 | 58-32 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-20000 | | | 1,231.44 MXN | | 22281-56-0821 | fuerza del muelle ligera | 0 | 08 B-2 | 58-32 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-20000 | | | 1,235.08 MXN | | 22281-56-1021 | fuerza del muelle ligera | 0 | 10 B-2 | 58-32 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-20000 | | | 1,317.68 MXN | | 22281-56-0612 | fuerza del muelle reforzada | 0 | 06 B-1 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-20000 | | | 1,176.28 MXN | | 22281-56-0812 | fuerza del muelle reforzada | 0 | 08 B-1 / 10 B-1 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 / 5/8X3/8 | 22281-90-20000 | | | 1,176.28 MXN | | 22281-56-1212 | fuerza del muelle reforzada | 0 | 12 B-1 | 132-60 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-20000 | | | 1,301.16 MXN | | 22281-56-0622 | fuerza del muelle reforzada | 0 | 06 B-2 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-20000 | | | 1,235.08 MXN | | 22281-56-0822 | fuerza del muelle reforzada | 0 | 08 B-2 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-20000 | | | 1,235.08 MXN | | 22281-56-1022 | fuerza del muelle reforzada | 0 | 10 B-2 | 132-60 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-20000 | | | 1,235.08 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|