norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa exterior y perfil en C de acero.
Carcasa interior de plástico.
Eslabones de cadena de polietileno de peso molecular ultra alto PE-UHMW.
Muelles de acero inoxidable.
Versión:Carcasa exterior y perfil en C cincado y lacado en negro.Indicación:Tensores de cadena listos para la instalación para una marcha silenciosa y de bajo desgaste de las cadenas de rodillos según ISO 606. La robusta carcasa de acero ofrece una elevada durabilidad y un funcionamiento fiable.

Se puede suministrar en dos versiones de fuerza de sujeción y en dos formas:
Versión con fuerza de muelle ligera: 174 - 32 N.
Versión con fuerza de muelle reforzada: 396 - 60 N.

Forma A: carcasa corta.
Forma B: carcasa larga.
En caso de cambios en el sentido de marcha se recomienda el tensor de cadena con carcasa larga. Este solo se suministra con fuerza de muelle reforzada.

Fácil control de desgaste gracias a la indicación de desgaste de tres colores
verde: ok
amarillo: aún ok
rojo: recorrido de muelle insuficiente. El tensor de cadena debe reajustarse. Es necesario cambiar la cadena cuando el ancho de banda de todas las posibilidades de reajuste ya no garantice un ajuste suficiente.
Rango de temperatura:-20 °C a +60 °C (brevemente hasta +80 °C).Montaje:La instalación óptima es directamente detrás de la rueda de accionamiento, para mantener lo más corta posible la longitud del ramal arrastrado. Para reducir al mínimo el desgaste, conviene apoyar varios eslabones de la cadena.
El tensor de cadena de tamaño 1 se suministra en estado enclavado. Los resortes del núcleo de sujeción se sueltan en los tornillos de enclavamiento una vez realizado el montaje. Para ello, el tornillo de enclavamiento situado en el medio de los tres se afloja unas cuatro vueltas aproximadamente. El segundo y el tercer resorte solo se aflojan en caso necesario.
Accesorios:Ángulos de fijación 22281-90.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22281-58_A Tensores de cadena de tamaño 1 con perfil arqueado, forma A 305 kB

Planos

Tensores de cadena de tamaño 1 con perfil arqueado, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Versión 1B

TamañoN.º ISOFuerza de sujeción
1 resorte suelto
(N)

Fuerza de sujeción
2 resortes sueltos
(N)

Fuerza de sujeción
3 resortes sueltos
(N)

Recorrido
de sujeción
L2
División pulgadasÁngulo de fijación
a juego

CADAcc.PrecioPedir
22281-58-10611ACarcasa cortafuerza del muelle ligera20106 B-158-32116-64174-96403/8X7/3222281-90-10167 3,903.20 MXN
22281-58-10811ACarcasa cortafuerza del muelle ligera20108 B-158-32116-64174-96401/2X5/1622281-90-10167 3,659.32 MXN
22281-58-11011ACarcasa cortafuerza del muelle ligera20110 B-158-32116-64174-96405/8X3/822281-90-10167 3,903.20 MXN
22281-58-11211ACarcasa cortafuerza del muelle ligera20112 B-158-32116-64174-96403/4X7/1622281-90-10167 3,920.00 MXN
22281-58-11611ACarcasa cortafuerza del muelle ligera20116 B-158-32116-64174-96401X17mm22281-90-10167 4,428.48 MXN
22281-58-12011ACarcasa cortafuerza del muelle ligera20120 B-158-32116-64174-96401 1/4X3/422281-90-10167 4,874.24 MXN
22281-58-10621ACarcasa cortafuerza del muelle ligera20106 B-258-32116-64174-96403/8X7/3222281-90-10167 5,003.60 MXN
22281-58-10821ACarcasa cortafuerza del muelle ligera20108 B-258-32116-64174-96401/2X5/1622281-90-10167 5,097.12 MXN
22281-58-11021ACarcasa cortafuerza del muelle ligera25110 B-258-32116-64174-96405/8X3/822281-90-10167 5,186.44 MXN
22281-58-11221ACarcasa cortafuerza del muelle ligera30112 B-258-32116-64174-96403/4X7/1622281-90-10167 5,380.76 MXN
22281-58-11621ACarcasa cortafuerza del muelle ligera45116 B-258-32116-64174-96401X17mm22281-90-10167 5,681.48 MXN
22281-58-10631ACarcasa cortafuerza del muelle ligera25106 B-358-32116-64174-96403/8X7/3222281-90-10167 5,272.12 MXN
22281-58-10831ACarcasa cortafuerza del muelle ligera30108 B-358-32116-64174-96401/2X5/1622281-90-10167 5,354.16 MXN
22281-58-11031ACarcasa cortafuerza del muelle ligera40110 B-358-32116-64174-96405/8X3/822281-90-10167 5,380.76 MXN
22281-58-11231ACarcasa cortafuerza del muelle ligera45112 B-358-32116-64174-96403/4X7/1622281-90-10167 6,126.96 MXN
22281-58-10612ACarcasa cortafuerza del muelle reforzada20106 B-1132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-10167 3,903.20 MXN
22281-58-10812ACarcasa cortafuerza del muelle reforzada20108 B-1132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-10167 3,659.32 MXN
22281-58-11012ACarcasa cortafuerza del muelle reforzada20110 B-1132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-10167 3,659.32 MXN
22281-58-11212ACarcasa cortafuerza del muelle reforzada20112 B-1132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-10167 3,920.00 MXN
22281-58-11612ACarcasa cortafuerza del muelle reforzada20116 B-1132-60264-120396-180401X17mm22281-90-10167 4,428.48 MXN
22281-58-12012ACarcasa cortafuerza del muelle reforzada20120 B-1132-60264-120396-180401 1/4X3/422281-90-10167 4,874.24 MXN
22281-58-10622ACarcasa cortafuerza del muelle reforzada20106 B-2132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-10167 5,003.60 MXN
22281-58-10822ACarcasa cortafuerza del muelle reforzada20108 B-2132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-10167 5,097.12 MXN
22281-58-11022ACarcasa cortafuerza del muelle reforzada25110 B-2132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-10167 5,186.44 MXN
22281-58-11222ACarcasa cortafuerza del muelle reforzada30112 B-2132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-10167 5,044.48 MXN
22281-58-11622ACarcasa cortafuerza del muelle reforzada45116 B-2132-60264-120396-180401X17mm22281-90-10167 5,681.48 MXN
22281-58-10632ACarcasa cortafuerza del muelle reforzada25106 B-3132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-10167 5,272.12 MXN
22281-58-10832ACarcasa cortafuerza del muelle reforzada30108 B-3132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-10167 5,354.16 MXN
22281-58-11032ACarcasa cortafuerza del muelle reforzada40110 B-3132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-10167 5,336.80 MXN
22281-58-11232ACarcasa cortafuerza del muelle reforzada45112 B-3132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-10167 6,126.96 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50