|
|
22281-10Elementos de sujeción |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero sinterizado. Tamaño 5 de EN-GJS-400-15. Tamaño 6 de S235JR. Brazo de sujeción de acero S235JR. Resorte de compresión de caucho natural. Tornillo de acero.Versión:Partes de acero bruñido. Tornillo ISO 4762, clase de resistencia 8.8, cincado.Indicación:Elemento de sujeción con resorte de compresión integrado de caucho natural muy elástico, resistente a la deformación.
El elemento de sujeción, junto con un juego de deslizadores de cadena, un juego de piñones o un rodillo de sujeción, forman una unidad de sujeción lista para el montaje adecuada para la sujeción de accionamientos por cadenas o correas. Adecuado para ambas direcciones de sujeción. Los elementos de sujeción no precisan mantenimiento y son resistentes al desgarro.
El elemento de sujeción se fija al componente de la máquina a través de una perforación. Si es necesario, se puede utilizar un pasador de sujeción pesado a través de la muesca de posicionamiento "P" para el apoyo del par de giro.Rango de temperatura:-55 °C a +85 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | A1 | A2 | A3 | B | D | D1 | D2 | H | L | L1 | L2 | L3 | P | S1 | Par de apriete del tornillo C1 Nm | F1 N | F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22281-10-1 | 1 | 80 | 60 | 16,6 | 20 | 37,5 | 8,5 | M6 | 90 | 52+1 -0,5 | 25 | 6 | 5 | 8 | 42 | 10 | 90 | 110 |  | | 593.04 MXN | | 22281-10-2 | 2 | 100 | 80 | 19,5 | 25 | 48 | 10,5 | M8 | 115 | 63+1 -0,5 | 25 | 8 | 5 | 8,5 | 53 | 25 | 140 | 170 |  | | 732.20 MXN | | 22281-10-3 | 3 | 100 | 80 | 24,5 | 30 | 60 | 10,5 | M10 | 115 | 78+1,5 -0,5 | 30 | 10 | 6 | 8,5 | 53 | 49 | 320 | 430 |  | | 937.16 MXN | | 22281-10-4 | 4 | 130 | 100 | 34 | 50 | 78 | 12,5 | M12 | 155 | 108+2 -0,5 | 40 | 14 | 8 | 10,5 | 69 | 86 | 820 | 1050 |  | | 1,616.72 MXN | | 22281-10-5 | 5 | 175 | 140 | 42 | 60 | 100 | 20,5 | M16 | 205 | 145+2 -0,5 | 40 | 15 | 10 | 12,5 | 93 | 210 | 1500 | 1880 |  | | 2,668.12 MXN | | 22281-10-6 | 6 | 220 | 175 | 50 | 70 | 114 | 20,5 | M20 | 255 | 198+3 -1 | 50 | 18 | 12 | 12,5 | 117 | 410 | 2500 | 3125 |  | | 4,095.56 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|